-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Aantal deuren
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
Set van 2 houders - 4p - 280 A Voor staven 12x2 of 12x4mm
Exclusief BTW
Samenst. kast 1600X800X500 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Set van 2 houders - 4p - 280 A Voor staven 15x4 of 18x4mm
Exclusief BTW
Samenst. kast 2000X1000X400 -1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 1600X1200X500 - deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 1800X400X500 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Exclusief BTW
Samenst. kast 2000X1000X400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Set van 2 houders - 4p - 280 A Voor staven 25x4mm
Exclusief BTW
Samenst. kast 1600X600X500 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Isoleeren. houder 1 staaf/pool tot 800A
Exclusief BTW
Samenst. kast 2000X1200X400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 1800X600X500 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 1800X1200X500 - deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Houder vr barenstel 1p - 280 A Voor staven 15x4, 18x4, 25x4m
Exclusief BTW
Isoleeren. houder 1 staaf/pool tot 1000A
Exclusief BTW
Isol. houder 1 of 2 staaf/pool tot 1600A
Exclusief BTW
Isol. houder 1 of 4 staaf/pool tot 4000A
Exclusief BTW
Dwarssteun voor Altis 800mm (breedte/diepte)
Exclusief BTW
Dwarssteun voor Altis 1000mm (breedte/diepte)
Exclusief BTW
Samenst. kast 1800x1000x400 -2 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 2000X600X400 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW
Set 2 zijpanelen 1800X600 Altis - RAL 7035
Exclusief BTW
Samenst. kast 2000X400X400 - 1 deur-Altis-IP55-IK10-RAL7035
Exclusief BTW