Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Buitenposten | Legrand België

Videofonie buitenposten

Een passende buitenpost met camera biedt de bewoners gebruiksgemak en zorgt voor een esthetische afwerking van hun woning. Neem een kijkje in het gamma videofonie buitenposten van BTicino.

linea3000-zwart-grijs

Linea 3000


De buitenpost Linea is zijn geschikt voor één- of tweegezinswoningen en past met de moderne en discrete look (verkrijgbaar in neutraal grijs of trendy zwart) bij elke woonstijl. De Linea 3000 heeft beschermingsgraad IP 54 en is daarmee bestand tegen water en stof. De deurbel met camera heeft een breedhoeklens en LED's die laten zien wanneer er wordt aangebeld.

Deze buitenpost is de ideale oplossing om de oude tweedraads deurbel te vervangen.

Maak je keuze uit 3 versies:

  • Als intercom met camera
  • Als intercom met camera en geïntegreerde badgelezer
  • Als intercom met audio

Sfera


De Sfera-reeks videofonie buitenposten heeft een moderne esthetiek, aangepast aan elk type woning.

Dit assortiment buitenposten bestaat uit drie versies.

sfera-luna-sfera-new-buitenpost-bticino

Sfera

De traditionele Sfera deurbel beschikt over perfect uitgelijnde modules en is beschikbaar in 3 verschillende kleuren voor een betere esthetische indruk. De regenkleppen en platte opbouwdoos hebben dezelfde kleurtinten.


 

sfera-robur

Sfera Robur

De vlakke robuuste voorzijde en basisconstructie garanderen een hoge veiligheid. De inbouwdoos in staal zorgt voor een betere antivandaal montage.

sfera-luna

Sfera Luna

De Sfera Luna is een high-end videofonie oplossing in trendy matzwart met een ultravlakke frontplaat. Dankzij de weerbestendige double marine coating is deze buitenpost bestand tegen water, stof, uv-stralen of zoutcorrosie. Eén enkele drukknop zorgt voor een eenvoudig gebruik. De Sfera Luna buitenpost met camera is ook volledig te personaliseren.

 

 

Wist je dat je de sfera buitenposten ook kunt integreren in een pakketbrievenbus van eSafe?