-
Bussysteem KNX
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Bussysteem radiofrequent
-
Nom. (meet)stroom
-
Bussysteem radiofrequent
-
Bussysteem LON
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Andere bussystemen
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Type belasting
-
Aantal digitale ingangen
-
Radiotransmitter opbouw
-
Busaansluiting incl.
-
Ingang voor nevenunit
-
Busaansluiting incl.
-
Stroomvoorziening
-
Busspanning bufferbaar
-
Aantal ingangen
-
Busmodule afneembaar
-
Aantal geïntegreerde smoorspoelen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal verzorgbare lijnen
-
Manuele bediening
-
Frequentie
-
Met radio-handzender
-
Spanningssturing
-
Met radiocodeerapparaat
-
Stroomsturing
-
Max. aantal schakeluitgangen
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Volgdimmer toepasbaar
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Meerdere fasen aan te sluiten
-
Parallel bedrijf mogelijk
-
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid
-
Radiofrequentie
-
Modulatie
-
Rollingcode-systeem
-
Aantal commando's
-
C-Belasting
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Met signaallamp
-
Montagewijze
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Max. stuurstroom
-
Spanning
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Nom. stroom
-
Max. schakelvermogen
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aantal klemmenstroken
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Spanningstype
-
Aansluitwijze
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Slagvastheid
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
RAL-nummer
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Reikwijdte
-
Codelengte (Bit)
-
Verbruik in de wachtstand
-
Max. uitgangsstroom
-
Nom. stroom
-
Energie-efficiëntieklasse
-
Nom. stroom
-
Breedte
CPE An-10 Slim-line 1-10V dimmer voor armatuur inbouw
Exclusief BTW
CPE An-10 Slim-line 1-10V dimmer voor armatuur opbouw
Exclusief BTW
CPE An-10 Slim-line Dali/DSI dimmer voor armatuur opbouw
Exclusief BTW
CPE An-10 wandzender wit
Exclusief BTW
CPE An-10 DIN rail voeding 12V DC 50 mA
CPE An-10 Input interface
Exclusief BTW
CPE An-10 Slim-line Dali/DSI dimmer voor armatuur inbouw
Exclusief BTW
CPE An-10 Slim-line relais 2A dimmer voor armatuur inbouw
Exclusief BTW
CPE An-10 Slim-line relais 2A dimmer voor opbouw
Exclusief BTW