-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Uitvoering schakelaandrijving
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Stroomraildikte
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Max. aantal hangsloten
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Knevelsluiting
-
Stroomrailbreedte
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. foutstroom instelbaar
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Materiaal
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Nom. foutstroom
-
Type stuurspanning
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Breedte klem
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Max. vertragingstijd
-
Type sluiting
-
Max. aderdoorsnede
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Met as
-
Vertragingstijd, instelbaar
-
Met as
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor lastscheider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor lastscheider
-
Montagewijze
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Type lekstroom
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Aanrakingsveilig
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
Differentieelblok - 4 P - 630A DPX/DPX-I 630 - onderaan
Exclusief BTW
Aansluitklemmen DPX-IS 630 Set van 4 - 2x240/2x185
Exclusief BTW
Set verbreders - 3 P DPX-IS 630 vertrek of aankomst
Exclusief BTW
Set verbreders - 4 P DPX-IS 630 vertrek of aankomst
Exclusief BTW
Differentieelblok - 3 P - 400A DPX/DPX-I 630 - onderaan
Exclusief BTW
Differentieelblok - 4 P - 400A DPX/DPX-I 630 - onderaan
Exclusief BTW
Differentieelblok - 4P - 400A DPX³/DPX³-I630-MT LED-onderaan
Exclusief BTW
Differentieelblok - 4P - 630A DPX³/DPX³-I630-MT LED-onderaan
Exclusief BTW
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
Aansluitklemmen DPX-IS 630 Set van 4 - 300/240 mm²
Exclusief BTW
Cilinder Ronis EL43525 voor bediening op deur DPX³630/1600
Exclusief BTW
Directe draaibediening DPX 630 - standaard - zwart
Exclusief BTW
Debro-lift mech. DPX³630-4P loskoppelbaar-vr basis. diff.
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 3 P DPX-IS 630 - afgeknot
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - afgeknot
Exclusief BTW
Cilinder Ronis EL43363 voor bediening op deur DPX³630/1600
Exclusief BTW
Set van 6 aansluitbussen DPX³ 630 - 3P
Exclusief BTW
Set van 8 aansluitbussen DPX³ 630 - 4P
Exclusief BTW
Basis vooraansluiting-3P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - alleen
Exclusief BTW
Basis achteraansluiting - 3P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
Basis achteraansluiting - 4P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630
Exclusief BTW
Basis vooraansluiting-4P DPX³/ DPX³-I 630 - differentieel
Exclusief BTW
Basis achteraansluiting - 4P geknot DPX³/DPX³-I630 met dif.
Exclusief BTW