Zwarte markeerstift Onuitwisbare inkt
Exclusief BTW
Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
Schroefpluggen - grijs voor Colson voetstukjes
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 16mm² - wit - 1 stuk
Exclusief BTW
Adapter PG/ISO wartel - IP 55 man. PG 11 - vrouw. ISO 20
Exclusief BTW
voetstukje zelfklevend - zwart Colring max. breedte 20 mm
Exclusief BTW
Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 25 tot 40 mm
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn.0,25mm²-turkoois-10x50
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 1,5mm² - zwart - 25x40
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 25mm² - zwart - 1 stuk
Exclusief BTW
Colson kabelband lengte 357mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 0,34mm²-groen-10x50ES
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn 0,75mm² - blauw - 12x40
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 10mm² - bruin - 1 stuk
Exclusief BTW
Starfix lader grootvolume 300 busjes - doorsn. 0,5 mm²
Exclusief BTW
Starfix lader grootvolume 300 busjes - doorsn. 1,5 mm²
Exclusief BTW
Starfix dubbele draadbusje Doorsn. 2x0,75mm²-blauw-1 stuk
Exclusief BTW
Starfix dubbele draadbusje Doorsn. 2x1mm² - rood - 1 stuk
Exclusief BTW
Colring kabelband br. 7,6 mm lengte 360 mm - polyamide 6/6
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 6 mm² - groen - 10x25
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 16 mm² - wit - 1 stuk
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 50mm² - blauw - 1 stuk
Exclusief BTW
Starfix dubbele draadbusje Doorsn. 2x1,5mm²- zwart-1 stuk
Exclusief BTW
Wartel in kunststof ISO 25 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW