-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stuurspanning 1
-
Breedte in module-eenheden
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Montagewijze
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Montagewijze
-
Stuurspanningstype 1
-
Handbediening
-
Handbediening
-
Frequentie stuurspanning 1
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Stuurspanning 2
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Stuurspanningstype 2
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Frequentie stuurspanning 2
-
Voedingsspanning
-
Voedingsspanning
-
Voedingsspanning
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Max. gloeilampbelasting
-
Max. belasting TL-buis
-
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
CX³ hulpst. vr tl/ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 1P - 12V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 2P - 24V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - auto klemmen - 1 mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 2P - 230V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
hulpst.bed. vr tele - 230V gecentraliseerd
Exclusief BTW
Geluidsarme teleruptor enkelp. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Exclusief BTW
Teleruptor 250 V - 10 A Tweepolig - 40 mA
Exclusief BTW
CX³ geluidsarm.tele 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 1P - 24V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 1P - 230V 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
hulpst.bed. vr tele - 24-48V gecentraliseerd
Exclusief BTW
hulpst.bed. vr tele - 230V alg. gecentraliseerd
Exclusief BTW
CX³ hulpst.bed vr teleruptor vastgehouden contact
Exclusief BTW
Geluidsarme teler.+timer-enkel 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 4P - 230V 16A 4NO - schroefklemmen - 2mod
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 2P - 48V 16A 2NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ gel.arm tijdvertr. 230 16A NO - schroefklemmen - 1mod
Exclusief BTW
CX³ compensator vor tl 230V 50/60Hz
Exclusief BTW
CX³ stand.tele - 4P - 24V 16A 4NO - schroefklemmen - 2mod
Exclusief BTW