-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
Basis voor DMX³1600 - 4P voor uitrijdbare versie
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1600A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
Basis voor DMX³1600 - 3P voor uitrijdbare versie
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1000A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1600A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1000A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1000A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1250A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1000A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 4P 1600A uitrijdb. versie maat DMX³1600
Exclusief BTW
Lastschakel. DMX³-I 3P 1600A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW