-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Weerstandswaarde
-
Toepassing
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Opgenomen vermogen
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Draagring
-
DC-scheiding
-
Aardcontact
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Gebruik
-
Bedrijfsspanning
-
Spanning omschakelbaar
-
Uitgangsspanning
-
Uitvoerrichting
-
Max. uitgangsstroom
-
Nom. spanning lage waarde
-
Oppervlaktebescherming
-
DAB+
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Nom. spanning hoge waarde
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Opdrukveld
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Uitgaand vermogen
-
Aantal USB-C poorten
-
Met opdruk
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Doorgangsdemping bij 860 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Doorgangsdemping bij 2150 MHz
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Kroonsteen
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
Eindweerstand voor doorvoer
Exclusief BTW
Magic ctdoos 2P+A steekkl. 10/16A 2 mod
Exclusief BTW
Magic TV ctdoos coax 1 mod-ivoor
Exclusief BTW
Magic TV/R/SAT ctdoos 2 mod-ivoor
Exclusief BTW
STOPCONTACT MAGIC 2P+A -10/16A - AANLIG.CONTACT.
Exclusief BTW
Magic USB-lader 1.1A 1 module
Exclusief BTW
Magic TV/R ctdoos kabelnetwerk Telenet 2 mod ivoor
Exclusief BTW
AFDEKPLAAT MAGIC UNIV. STOPCONTACT TV/R
Exclusief BTW
AFDEKPLAAT MAGIC UNIV. STOPCONTACT TV/R/SAT
Exclusief BTW
SCHEERSTOPCONTACT MAGIC 3 MODULES
Exclusief BTW