-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Nom. spanning
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Aantal exemplaren Pack 1
DPX³-I160 lastsch.sch 4P 160A
Exclusief BTW
DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 630A
Exclusief BTW
DPX³-I160 lastsch.sch 4P diff 160A
Exclusief BTW
DPX³-I 630 lastsch.sch 4P 400A
Exclusief BTW
DPX³-I 250 lastsch.sch 4P diff 250A
Exclusief BTW
DPX³-I160 lastsch.sch 3P 160A
Exclusief BTW
DPX³-I 250 lastsch.sch 3P 250A
Exclusief BTW
DPX³-I 250 lastsch.sch 4P 250A
Exclusief BTW
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 400A
Exclusief BTW
DPX³-I 630 lastsch.sch 3P 630A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 630A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 800A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 1250A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 3P 1600A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 630A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 800A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 1250A
Exclusief BTW
DPX³-I 1600 lastsch.sch 4P 1600A
Exclusief BTW