-
Bussysteem KNX
-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Transparant
-
Geschikt voor pulsdrukker
-
Bussysteem radiofrequent
-
Materiaal
-
Type stroom
-
Geschikt voor rolluikschakelaar
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Bussysteem LON
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedrijfsspanning
-
Bussysteem Powerline
-
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar
-
Andere bussystemen
-
Aantal kanalen
-
Andere bussystemen
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
In behuizing
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Met LED indicatie
-
In buisvoetbehuizing
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Radiotransmitter opbouw
-
SMD-module/printplaat
-
Radiotransmitter opbouw
-
Halogeenvrij
-
Stroomvoorziening
-
Busaansluiting incl.
-
Aantal ingangen
-
Ingang voor nevenunit
-
Stroomvoorziening
-
Busmodule afneembaar
-
Lichtwaardegeheugen
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Max. aantal toestellen per kanaal
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Druktoetsenmodus
-
Geschikt voor toepassing met drukker
-
Druktoetsenmodus
-
Bevestigingswijze
-
Demontagebeveiliging
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder
-
Schakelmodus
-
Bevestigingswijze
-
Met radio-handzender
-
Manuele bediening
-
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder
-
Met radiocodeerapparaat
-
Schakelstroom ohms
-
Geschikt voor updates
-
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Geschikt voor toepassing met RF-drukker
-
Met radioknop
-
Met radioknop
-
Geschikt voor toepassing met IR-drukker
-
Aantal relais
-
Geschikt voor schakelaar
-
Max. aantal jaloezie-uitgangen
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor dimmer
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Met schakelfunctie
-
Protocol
-
Geschikt voor jaloezieschakelaar
-
Providerafhankelijk
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Visualisering
-
Web-Server
-
Radio-interface
-
Schakelvermogen
-
Schakelvermogen
-
IR-interface
-
Radiofrequentie
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Modulatie
-
Rollingcode-systeem
-
Compatible met Google Assistant
-
Codelengte (Bit)
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Aantal commando's
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Max. schakelvermogen
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Slagvastheid
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Inbouwdiepte
-
Aansluitwijze
-
Kleur
LNOW WN - Mobiel stopcontact Schuko
LNOW WN - Micromodule voor rolluiken
LNOW WN - Mobiel stopcontact Franco-belge
LLight WN-Draadl. scenariobed. 4 scen. antr. - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - antraciet
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-antr. - 2 mo
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-antr. - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-wit - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-tech - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Rolluikbediening met nulleider wit - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Gateway+alg.bedien. wit - 2+2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Gateway+alg.bedien. tech - 2+2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - wit
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Vertrek/Aankomst-wit - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadloze bediening on/off - 2 mod - tech
Exclusief BTW
LLight WN-Schak.-dimmer 5-300W zonder null. - wit - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Gateway+alg.bedien. antr. - 2+2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Rolluikbediening antr. - 1 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadl. scenariobed. Opstaan/Slapen-tech - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Rolluikbediening met nulleider antr. - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Rolluikbediening vergrendeld wit - 1 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Schak.-dimmer 5-300W zonder null. - antr. - 2 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadloze bediening inbouw wit-tech-antr.-1 mod
Exclusief BTW
LLight WN-Draadloze roll. bed. inbouw wit-tech-antr.-1 mod
Exclusief BTW