-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal slotkast
-
Met asverlenging
-
Max. aantal hangsloten
-
Met deurvergrendeling
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Afsluitbaar
-
Materiaal
-
Slotkastbreedte
-
Slotkastbreedte
-
Gatvorm
-
Met greep rood/geel
-
Met greep rood/geel
-
Schijfuitvoering
-
Materiaal (slot)beugel
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Beugelhoogte
-
Beugelhoogte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Beugelbreedte
-
Montagewijze
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Diameter beugel
-
Diameter beugel
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Met combinatieslot
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
Hangslot diameter 6 mm
Exclusief BTW
Verloodb.schroefaf.vr DX³ auto 1mod/p
Exclusief BTW
Manuele bronwiss. voor app. 2P 2 modules DX³
Exclusief BTW
Isol.schotten vr autom. DX³ 1mod/p
Exclusief BTW
DX³ afst.elem. vr kabeldrvoer 0.5mod
Exclusief BTW
DX³ klem vr alu kabel <lt/>=63A 50mm³
Exclusief BTW
Steun voor klemmenblokken voor plaatsing op DIN rail
Exclusief BTW
Hangslot dia.5mm
Exclusief BTW
DX³ vergr. toebeh. diam. 5/6mm vr autom.
Exclusief BTW
DX³ klem vr alu kabel 80-125A 95mm²
Exclusief BTW
Verloodb.schroefaf.vr DX³ auto 1.5 mod/p
Exclusief BTW
Manuele bronwiss. voor app. 3P 3 modules DX³
Exclusief BTW
Manuele bronwiss. voor app. 4P 4 modules DX³
Exclusief BTW
Klemmenafsch. vr DX³ 1.5mod
Exclusief BTW
Externe draaibed. zwart voor modulaire apparaten DX³
Exclusief BTW
Externe draaibed. rood voor modulaire apparaten DX³
Exclusief BTW