-
Bouwvorm
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatvorm
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Met moer
-
Met moer
-
Met sluitring
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Buitendiameter
-
Geschikt voor boutmaat (metrisch)
-
Buitendiameter
-
Spoed schroefdraad
-
Geschikt voor boutmaat (metrisch)
-
Facet
-
Gehard
-
Gehard
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bevestigingswijze
-
Dikte
-
Volledige draad
-
Dikte
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L2000 M8 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M10 elvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoet M10 thvz
Exclusief BTW
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
Oogbout M10x50 1500N elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M8 thvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M8 elvz
Exclusief BTW
Sluitring M6 thvz
Exclusief BTW
Bev.set scheid.schot thvz M6
Exclusief BTW
Zeskantmoer M6 thvz
Exclusief BTW
Draadstang 3000N L1000 M8 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M6 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer FB M12 elvz
Exclusief BTW
Bev set thvz M10x20
Exclusief BTW
Kraagmoer + ring EEC M10 Elvz
Exclusief BTW
BTRCC 6X20/EZ BOUT RONDE KOP
Exclusief BTW
HM12 IN316L MOEREN HM12 IN316L
Exclusief BTW
BTRCC6/20IN316L BOUT+MOER 6x20
Exclusief BTW
Slotbout M8x16 elvz
Exclusief BTW
Zeskantmoer M10 rvs316
Exclusief BTW
EEC IN316L KARTELMOER
Exclusief BTW
M 12/EZ RING
Exclusief BTW