-
Aantal bussen/koppelingen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Connectortype
-
Toebehoren
-
Toebehoren
-
Onderdeel
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor platte kabel
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor massieve ader
-
Geschikt voor snoerdraadgeleider
-
AWG-bereik
-
AWG-bereik
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Afgeschermd
-
Afgeschermd
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Steun van de kabel
LCS³ Patchpaneel 19inch 1HE incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Vlak
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6A STP RJ45
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 4 lege cass vr LCS³ conn
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 UTP conn
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ Patchpan. connector Cat.8 STP RJ45
Exclusief BTW
LCS³ Cassette leeg vr patchpan uit te rusten met 6 LCS³ conn
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 UTP RJ45
Exclusief BTW
LCS³ Afsluitcassette voor LCS³ patchpaneel
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat 6A UTP RJ45
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat5e UTP RJ45
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 FTP RJ45
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6A STP conn
Exclusief BTW
LCS³ Hoek patchpan 1U 19inch uit te rusten met 48 HD conn
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 STP conn
Exclusief BTW
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 6 RJ
Exclusief BTW
LCS3 10" paneel - uit te rusten - capaciteit 12 RJ
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6 STP RJ45
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat5e UTP conn
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat5e FTP conn
Exclusief BTW
LCS³ Hoek patchpan 1U 19inch excl cassettes vr LCS³ conn
Exclusief BTW
LCS³ Deksel voor hoek patchpaneel
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel leeg HD cass blok voor 12st LCS³ conn
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch incl 24st RJ45 Cat6 FTP conn
Exclusief BTW
LCS³ patchpaneel 1U 19inch excl cassettes vr LCS³ conn
Exclusief BTW