-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Stroomrailbreedte
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Geschikt voor
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Breedte klem
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Max. aderdoorsnede
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Met as
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor lastscheider
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Aanrakingsveilig
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Aansluitwijze
Aansluitklemmen DPX-IS 630 Set van 4 - 2x240/2x185
Exclusief BTW
Set verbreders - 3 P DPX-IS 630 vertrek of aankomst
Exclusief BTW
Set verbreders - 4 P DPX-IS 630 vertrek of aankomst
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Aansluitklemmen DPX-IS 630 Set van 4 - 300/240 mm²
Exclusief BTW
Directe noodbediening voor DPX-IS 250 front/ lat bed
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 3 P DPX-IS 630 - afgeknot
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 4 P DPX-IS 630 - afgeknot
Exclusief BTW
Afstandsbediening op deur Kit DPX-IS 250 front/lat bed
Exclusief BTW
Afstandsbediening op deur Kit DPX-IS 250 front/lat noodb
Exclusief BTW
Directe noodbediening Voor DPX-IS 250 - lateraal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal rechts
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 400 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 630 A DPX-IS 630 - lateraal links
Exclusief BTW
Set achteraansluitingen - 3 P DPX-IS 630 - draadstang
Exclusief BTW
Set van 2 klemmenafschermingen DPX-IS 630 - 4 P - verloodbaa
Exclusief BTW