-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Schakelfunctie
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Apparaatmontage
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Insteltijd
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Knevelsluiting
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Hangslotvergrendeling
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Breedte in module-eenheden
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Spanningstype
Vertragingsmodule 230 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
DPX³ hulpcontact of foutmeld.
Exclusief BTW
DPX³ minima uitschak.spoel 24V ac en dc
Exclusief BTW
DPX³ minima uitsch. spoel 400V (380/415Vac)
Exclusief BTW
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
Exclusief BTW
DPX³ stroomuitschak.spoel 400V (380-480Vac)
Exclusief BTW
Vertragingsmodule 400 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
DPX³ minima uitsch. spoel 230V (200/240Vac)
Exclusief BTW
DPX³ stroomuitschakelspoel 12V ac en dc
Exclusief BTW
Minimumspanningspoel vertraagd 800ms voor DPX³160/250
Exclusief BTW
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
Exclusief BTW
DPX³ minima uitschak.spoel 48V ac en dc
Exclusief BTW
DPX³ stroomuitschakelspoel 48V ac en dc
Exclusief BTW
DPX³ stroomuitschakelspoel 24V ac en dc
Exclusief BTW