-
Nom. (meet)spanning
-
Uitvoering eindplaat
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Uitvoering scheidingsschot
-
Aantal overbrugde klemmen
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Vastklikbaar
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Met aanraakbeveiliging
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Geïsoleerd
-
Dikte
-
Dikte
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Uitvoering langsscheiding
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Met geïntegreerde testbus
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
Viking 3 vermogensklem kabel/kabelschoen - spoed 55
Exclusief BTW
Viking 3 shunt vermogensklem - spoed 55 mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 26mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp36
Exclusief BTW
Viking 3 shunt vermogensklem - spoed 36/42
Exclusief BTW
Viking 3 scheidingsschot isolatieplaat - spoed 34/46mm
Exclusief BTW
Viking 3 afschermplaat 3 klemmen - spoed 46 mm
Exclusief BTW
Viking 3 afschermplaat 4 klemmen - spoed 26 mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabel - spoed 42
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabel - spoed 55
Exclusief BTW
Viking 3 afschermplaat 4 klemmen - spoed 46 mm
Exclusief BTW
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 35 mm² - sp. 26 mm - sym. rai
Exclusief BTW
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 120 mm² -sp. 34 mm-sym. rail
Exclusief BTW
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 240 mm² -sp. 46 mm-sym. rail
Exclusief BTW
Viking 3 scheidingsschot isolatieplaat - spoed 26 mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp42
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabelschoen/kabelschoen - sp55
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 34mm
Exclusief BTW
Vermogenskl. staaf/kabelschoen 70 mm² - sp. 34 mm - sym. rai
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabel/kabel - spoed 42
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabel/kabel - spoed 55
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem kabel/kabelschoen - spoed 42
Exclusief BTW