-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Handbediening
-
Interface
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Contactor CTX³3NO+1NC-230Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 4NO - 24Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor CTX³3NO+1NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 3NO+1NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 2NO+2NC-24Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 3NO+1NC-24Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor CTX³2NO+2NC-230Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 4NO - 24Vdc Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 4NO - 415Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW
Contactor 4NO - 230Vac Ith 16A - CTX³
Exclusief BTW