-
Type toebehoren/onderdelen
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Primaire frequentie
-
Primaire frequentie
-
Primaire frequentie
-
Onderdeel
-
Aantal fasen primair
-
Aantal fasen primair
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
USB-interface
-
Aantal fasen secundair
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
Modulair
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
SNMP
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
UPS Daker DK + 10KVA
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S Zonder batterijen
Exclusief BTW
UPS Keor S 3kVA 42min
Exclusief BTW
UPS Keor S 6 KVA 17min
Exclusief BTW
UPS Daker DK + 2KVA lege batterijkast
Exclusief BTW
Batterijkast Keor LP 2000VA met batterijen
Exclusief BTW
Bat. kast Keor S 2X20X12Ah
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 3X6X12Ah
Exclusief BTW
Batterijkast Keor S 20X12Ah
Exclusief BTW
UPS Keor S 3 KVA 8min
Exclusief BTW
UPS Keor S 3kVA 20min
Exclusief BTW
UPS Keor S 3 KVA 8min Met isolatie transformator
Exclusief BTW
UPS Daker DK +1KVA interne bat RS232 en USB
Exclusief BTW
UPS Daker DK +2KVA interne bat RS232 en USB
Exclusief BTW
UPS Daker DK +3KVA interne bat RS232 en USB
Exclusief BTW
UPS Daker DK +5KVA interne bat RS232 en USB
Exclusief BTW
UPS Daker DK +6KVA interne bat RS232 en USB
Exclusief BTW
UPS Daker DK + 5KVA
Exclusief BTW
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
Exclusief BTW
Kit van steunbeugels voor 19" rack montage
Exclusief BTW
Manuele bypass extern Daker DK 1000 - 2000 - 3000
Exclusief BTW
Bypass manuel externe Daker DK 4.5 - 10kVA
Exclusief BTW
UPS Daker DK + 1KVA batterijkast
Exclusief BTW
UPS Daker DK + 2KVA batterijkast
Exclusief BTW