-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Aantal eenheden
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toepassing
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Aantal eenheden
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Toebehoren
-
Montagewijze doos
-
Dekselmontage
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Onderdeel
-
Spuitbus
-
Met lasruimte
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Aantal eenheden verticaal
-
Breedte aftakking
-
Apparaattype
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Montagewijze kanaal
-
Deksels meegeleverd
-
Vorm
-
Bevestigingsspoor
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Hoek
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering symmetrisch
-
Hoek
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Lengte
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Met potentiaalvereffening
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Trekontlastingsmogelijkheid
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Met montageraam
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Montagewijze installatie-eenheid
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal vaste scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Leverbaar op rol
-
Met klapdeksel
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
GWO6 binnenhoek var. 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 adapter Mosaic 4/6 mod
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 130x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 flenssteun 110 R1013
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 130x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 binnenhoek var. 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 binnenhoek var. 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 einddeksel 130x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 deksel platte hoek b=79 R1013
Exclusief BTW
GWO6 w.goot staal 130x63 L=2m R1013
Exclusief BTW
GWO6 reparatielak RAL1013
Exclusief BTW
GWO6 montagedoos enkelvoudig
Exclusief BTW
GWO6 montagedoos tweevoudig
Exclusief BTW
GWO6 adapter Mosaic 2/3 mod
Exclusief BTW
GWO6 pasbeugel 40mm 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 110x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170Ax63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 naadafdekb. 25mm 170Ax63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 binnenhoek var. 130x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 T-aftakking 130x63 R1013
Exclusief BTW
GWO6 koppelset 170Ax63
Exclusief BTW
GWO6 T-aftakking 170x63 R9010
Exclusief BTW
GWO6 overzet T-stuk 110-110 R1013
Exclusief BTW