-
Uitvoering aansluiting installatiezijde
-
Uitvoering aansluiting installatiezijde
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type meter
-
Bussysteem KNX
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Transparant
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor
-
Max. stroom (Imax)
-
Materiaal
-
Bussysteem radiofrequent
-
Bussysteem radiofrequent
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Nom. aansluitvermogen
-
Nom. spanning (Un) N-L
-
Bussysteem LON
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedrijfsspanning
-
Bussysteem Powerline
-
Nom. spanning (Un) L-L
-
Type indicatie
-
Nauwkeurigheidsklasse
-
Andere bussystemen
-
Andere bussystemen
-
Aantal laadunits
-
Aantal laadunits
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Nom. stroom (In)
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Nom. stroom (In)
-
Montagewijze
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Montagewijze
-
Max. vermogen per laadpunt
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geijkt
-
Met LED indicatie
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Pooltype
-
Pooltype
-
Busaansluiting incl.
-
Energiesoort
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Aantal laadconnectoren Type 1
-
Ondersteunt protocol voor CAN
-
Tariefuitvoering
-
Demontagebeveiliging
-
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Tariefsturing
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Aantal laadconnectoren Type 2
-
Meettype belastingscurve
-
Geschikt voor updates
-
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS
-
Uitvoering van de interface
-
Terugloopblokkering
-
Aantal laadcontactdozen Type 2
-
Aantal laadcontactdozen Type 2
-
Aantal laadconnectoren GB AC
-
Ondersteunt protocol TCP/IP
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Goedkeuring
-
Aantal laadconnectoren GB DC
-
Hoogte
-
Pulsuitgang
-
Protocol
-
Aantal laadcontactdozen GB
-
Breedte
-
Aantal laadcontactdozen Type 3
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
-
Diepte
-
Aantal laadconnectoren CHAdeMO
-
Ondersteunt protocol voor ASI
-
Web-Server
-
Ondersteunt protocol voor KNX
-
Radio-interface
-
Separate aansluitkast
-
Slagvastheid
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Draagrailmontage mogelijk
-
IR-interface
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
-
Aantal huishoudelijke contactdozen
-
Aantal aardlekautomaten type A
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
-
Voedingsspanning bij AC 50Hz
-
Lengte van de laadkabel
-
Ondersteunt protocol voor SUCONET
-
Ondersteunt protocol voor LON
-
Voedingsspanning bij DC
-
Voedingsspanning bij DC
-
Voedingsspanning bij DC
-
Aantal aardlekautomaten type B
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
-
Met vergrendelcode
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Ondersteunt protocol voor SERCOS
-
Aantal posities totaal (telwerk)
-
Compatible met Google Assistant
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Met beveiligingsschakelaar
-
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
-
Met display
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
-
SIL conform IEC 61508
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
-
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
-
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
-
Met energiemeter
-
Bluetooth-netwerk standaard
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radio standaard GPRS
-
Radio standaard GSM
-
Radio standaard UMTS
-
IO-Link Master
-
Met potentiaalscheiding
-
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
-
Systeemcomponenten
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Frontinbouw mogelijk
-
Frontinbouw mogelijk
-
Rackmontage mogelijk
-
Rackmontage mogelijk
-
Wand-/directmontage mogelijk
-
Wand-/directmontage mogelijk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Met laadmanagement
-
Functie toegangscontrole
-
Met communicatie-interface
-
Nom. aansluitvermogen
Webserver energie 10 punten directe IP aansluiting - 4 mod
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
Webserver energie 32 punten directe IP aansluiting - 4 mod
Exclusief BTW
Webserver energie 255 punten directe IP aansluiting
Exclusief BTW
Laadp. metaal 2V 22kW mode 2/3 3F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 1F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW
Green'Up One 1 x 16 A - 3.7 kW met kabel type 2 van 5 meter
Exclusief BTW
Kit RFID badgelezer met badge van metalen oplaadpalen
Exclusief BTW
Interface Ethernet 2 modules
Exclusief BTW
Communicatiekit IP voor Green up oplaadpalen
Exclusief BTW
Muurbevestigingskit/kap voor metalen oplaadpalen
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Teller eenf. 63A direct - MID uitgang RS 485 - 2 mod.
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 3 enkelfasig - Green up Premium
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 enkelfasig - Green up Premium
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 22kW mode 3 3F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 7.4kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Zuil voor vloerbevestiging van kunststof oplaadpalen
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 3.7kW mode 3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Laadp metaal 1V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Laadp metaal 2V 3.7kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Laadp metaal 1V 7.4kW mode 2/3 1F - Beveil. 6mA DC - Greenup
Exclusief BTW
Kunstst. laadp. 22kW mode 3 3F. - RFID en Comm. - Greenup
Exclusief BTW