Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Industriële schakelkasten | Legrand België

Industriële schakelkasten

Op zoek naar een geschikte schakelkast voor de industriële elektrische installatie? Duik dan zeker in het aanbod aan industriële verdeelkasten van Legrand, beschikbaar in diverse afmetingen en materialen, die voldoen aan de technische vereisten van je project.

klemmenkasten

Kunststof en metalen klemmenkasten


Beschermen de elektrische en elektronische componenten (railklemmen voor verbinding of aftakking, elektronische kaarten, sensoren, ...) tegen externe agressie.

De metalen en inox kasten hebben beschermingsgraad IP 66, IK 10 schokbestendigheid en zijn omkeerbaar. Hun openingsoppervlak is zo geoptimaliseerd dat de uitrustingen er gemakkelijk in kunnen worden geïntegreerd en dat de apparaten gemakkelijker bereikbaar zijn. De kasten worden rechtstreeks bevestigd aan de muur of door middel van beugels. 

Daarnaast zijn de klemmenkasten in kunststof beschikbaar in diverse uitvoeringen.

atlantic-wandkasten

Atlantic wandkasten


Metalen wandkasten Atlantic
Atlantic metalen wandkasten bieden met IP 66 en IK 10 een uitstekende bestendigheid tegen weersomstandigheden en corrosie. Standaard is er een dubbele uitvoering beschikbaar, namelijk met en zonder meegeleverde volle montageplaat.

Atlantic metalen wandkasten IP 55 - IK 10

Atlantic metalen industriële klemmenkasten


Inox wandkasten Atlantic
Atlantic inox wandkasten zijn toepasbaar in moeilijke omgevingen zoals de voedingsmiddelen- en waterbehandelingsindustrie, de farmaceutische en chemische industrie ...

Atlantic inox wandkasten IP 66 - IK 10

marina

Marina polyester wand- en vloerkasten


De industriële wand- en vloerkasten uit het Marina-gamma zijn gemaakt van glasvezelversterkt polyester, zijn UV-bestendig en bijzonder geschikt voor corrosieve omgevingen: petrochemische industrie, voedingsmiddelenindustrie ...

Marina polyester vloerkasten IP 66 - IK 10

Marina polyester wandkasten IP 66 - IK 10

altis

Metalen vloerkasten Altis


Beschikbaar monoblok of samenstelbaar met afmetingen:

  • Hoogte: 1200 mm tot 2000 mm
  • Breedte: 400 mm tot 1600 mm
  • Diepte: 400 mm tot 800 mm

Beide versies beschikken over IP 55 beschermingsgraad en IK 10 schokbestendigheid waarmee ze uitstekend bestand zijn tegen corrosie en chemische stoffen. 

Brochures

modulaire-frames-brochure-atlantic-marina

Modulaire frames - Atlantic & Marina

Frames ontworpen voor alle wandkasten.

Bekijk alle documentatie

Document niet gevonden?

Merken