Het hart van de elektrische installatie
In de verdeelkast komen alle componenten van de elektrische installatie samen. Een oplossing die naadloos aansluit bij de gewenste toepassingen en de technische vereisten van die installatie is dus sterk aanbevolen. Neem dus zeker ook een kijkje in het assortiment verdeelkasten van Legrand.
Modulaire verdeelkasten
Met onze modulaire verdeelkasten heb je kant-en-klare kasten in diverse afmetingen en afwerkingen, op maat van de elektrische installatie. Maak je keuze uit een verdeelkast met 13, 18 of 24 modules per rij.
XL³ en XL³S verdeelkasten
Eerder op zoek naar een samenstelbare oplossing? De XL³ en XL³S verdeelkasten (systeemkasten) van 125A tot en met 6300A worden naar wens samengesteld door de bordenbouwer en bieden daarbij een hoge flexibiliteit. Door de voorschriften uit onze installatiehandboeken te volgen, voldoen de verdeelborden aan de internationale norm IEC 61439. Kortom, een graag geziene oplossing bij bordenbouwers.
De XL³S-reeks met standaard uitrusting is de ideale oplossing voor eenvoudige installaties terwijl de XL3-lijn specifiek is ontwikkeld voor installaties met hogere technische vereisten. Dankzij onze software XL-PRO³ realiseer je het ontwerp van deze verdelers op een eenvoudige en snelle manier.
Industriële behuizingen
Voor toepassingen in de tertiaire of industriële omgevingen beschikt Legrand over een assortiment industriële kasten. Het gamma bestaat uit verdeelkasten met diverse behuizingsmaterialen (kunststof, metaal, inox, polyester) waardoor je steeds een geschikte oplossing vindt voor je project. De verdeelkast vervolledig je met onze oplossingen voor thermisch beheer.
Brochures
![Brochure XL³S](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-b-xl3s.jpg?itok=Dpx6gum1)
Brochure XL³S verdeelkasten
De robuustheid en betrouwbaarheid van de in de fabriek gemonteerde XL³ S-kasten, de breedte van het gamma en de talrijke accessoires die een grote flexibiliteit bij de installatie mogelijk maken, zijn de belangrijkste voordelen van dit gamma.
![Technische gids XL³S 630](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-tg-xl3s-630.jpg?itok=Djr7g7m6)
Technische gids XL³S 630
XL³ S 630, ontworpen voor residentiële, commerciële en kantoorgebouwen, is een reeks behuizingen gewijd aan de stroommarkt en geschikt voor standaardprojecten. Er is een ruime keuze beschikbaar, waaronder 11 paneelmontagehoogten in vier breedtes die overeenkomen met 16, 24, 36 modules en externe kabelgoten.
![Technische gids XL³S 160](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-tg-xl3s-160.jpg?itok=sVpWrKDG)
Technische gids XL³S 160
De kasten XL³ S 160 zijn gebruiksklare "all-modular" kasten, met 2 tot 8 rijen van 24 modules en 4 tot 8 rijen van 36 modules, geleverd met gemonteerde rails en afdekplaten van alle hoogtes. Ze zijn beschikbaar in 2 metalen versies: opbouw en inbouw.
![Technische gids XL³S 4000](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/doc-tg-xl3s-4000.jpg?itok=alyHXsq3)
Technische gids XL³S 4000
XL³ S 4000 is een gamma van behuizingen geoptimaliseerd voor standaardprojecten, perfect geschikt voor residentiële, commerciële en kantoorgebouwen. Er is een ruime keuze, waaronder 2 hoogtes, 3 dieptes en vier breedtes voor 16, 24, 36 modules en externe kabelgoten.
![modulaire-frames-brochure-atlantic-marina](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-12/br-modulaire-frames.jpg?itok=r958fEX_)
Modulaire frames Atlantic & Marina
Frames ontworpen voor alle wandkasten.
![Bekijk alle documentatie](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_box/public/2023-01/icoon-alle-documenten.jpg?itok=Auo-7ENp)
Document niet gevonden?
Software
![](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/full_width/public/2023-03/software-xl-pro3-panel-tableaux.png?itok=5-7dhnlO)
XL-PRO³ Panel
Deze oplossing biedt de gebruiker de mogelijkheid om beschermings- en aanvullende producten voor een verdeelkast te selecteren, stelt automatisch de indeling van de kast voor en voert de berekening uit voor het gemonteerde en bekabelde geheel.
![](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/full_width/public/2023-03/xl3-pro-selectiviteit-filiatie.png?itok=-U5UeuVc)
XL-PRO³ Selectiviteit/Filiatie
De XL-PRO³ SF Tool Selectiviteit en Filiatie is een app die rechtstreeks vanaf uw pc toegankelijk is en die speciaal werd ontworpen voor installateurs, bordenbouwers en studieburelen om de selectiviteit en de filiatie van een verzameling elektrische toestellen te definiëren.
![](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/full_width/public/2023-03/xl3-pro-tool-cad.png?itok=ZIw1ErZL)
XL-PRO³ Tool Cad
Via deze software heeft u de mogelijkheid om eenvoudig CSV-lijsten te importereren en kan u van daaruit DWG-bestanden in 2D en 3D genereren.
Tools
Merken