Oproeppeer 2 A Verplegingsoproep Mosaic
Exclusief BTW
Shuntcontactstop 12 mm voor biomedisch alarm
Exclusief BTW
Super 400 glas - 100 W - E27 296 mm - IP44 - IK04 - wit
Exclusief BTW
Koro wandlicht rond 100W wit klasse II -IP 54 - IK 08- E27
Exclusief BTW
Prestichoc douille E27 à équip IP44-IK08 wit
Exclusief BTW
Prismaline S19 uit te rusten schakelaar+ctdoos 2P+A
Exclusief BTW
Plexo wandlicht rechth. 75 W klasse II-IP55-IK08-E27 rood
Exclusief BTW
Plexo wandlicht rechth. 75 W klasse II-IP55-IK08-E27 helder
Exclusief BTW
Kit van 5 vervangruitjes voor veiligheidskastje
Exclusief BTW
Prismaline S19 uit te rusten contactdoos 2P+A
Exclusief BTW
ELM wit detectoren gepolariseerd
Exclusief BTW
EOLM rood sirenes gepolariseerd
Exclusief BTW
Oproepblok waterdicht IP55 volledig - wit -met verklikker
Exclusief BTW
Deurblokeenheid 24V drukknop + verklikker
Exclusief BTW
Ura One - kit - inbouw/picto inbouwkader+vert. Picto-plaat
Exclusief BTW
Actie indicator Mosaic 5-24V IP30 LED rood
Exclusief BTW
Wandlicht gang rood 24V Led progr.oproep (+ phonie)
Exclusief BTW
Set 4 antivandaal schroeven B66 gamma - waterdicht
Exclusief BTW
Prismaline S19 uit te rusten schakelaar
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis voor wandmontage 12-24VAC-DC
Exclusief BTW
Lichtsignalering basis IP65 12-24VAC-DC
Exclusief BTW
Beschermrooster in metaal voor wandlicht ref 604 83
Exclusief BTW
DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm
Exclusief BTW
Inbouwkader U33 fluo plafond integratie
Exclusief BTW