Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 48 W - 1 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 120 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 240 W - 5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 480 W - 10 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 48V 720 W - 15 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Sch.trans enkelf.open 115/230V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 16 kVA
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 24VDC 240W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 12V 30 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Exclusief BTW
Autotransfo driefasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 630 VA
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 100 VA
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 12VDC 75W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 12VDC 120W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed. 3F 48VDC 960W primair 3x380-500 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 48VDC 120W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 160 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 310 VA - klemmen 1 tot 4 mm
Exclusief BTW
Veiligh.tr. 24V of sch.tr. 48V 630 VA - kl. 1/4 en 1/16 mm
Exclusief BTW
Transformator 230 V - 24 V Veiligheidstransfo 63 VA
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 40 VA
Exclusief BTW
Transfo 230/400 V - 24/48 V Veiligheidstransfo 63 VA
Exclusief BTW
Autotransfo enkelfasig besch. 400/230 V omkeerbaar - 4 kVA
Exclusief BTW