LNOW afdekpl. 2 mod wit vr houder ref K4702
LIVING NOW
BTICINO
LNOW afdekpl. 2 mod wit vr houder ref K4702
Ref. KA4802KW
EAN-nr.
8005543612712
LNOW afdekpl. 2 mod wit vr houder ref K4702
Productgroep : B21
6,99 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK00 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 102.5 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 11 mm |
Inbouwbreedte | 102.5 mm |
Inbouwhoogte | 86 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
11 documenten
Overeenkomst
OC / CB-DE 2-039436
(0.66 Mo)
PEP
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4135 A
(0.45 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_717744
(0.46 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 3811 B
(0.24 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4049 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717747
(0.45 Mo)
SELECTEER