Viking 3 merktekens Cijfers 201/300 -leesr.hor-5mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 26mm
Exclusief BTW
Viking 3 vermogensklem staaf/kabelschoen - spoed 46mm
Exclusief BTW
Wartel in kunststof ISO 63 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
Colson kabelband lengte 262mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 40 mm - 1932 mm²
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 120 x 80 mm - 8730 mm²
Exclusief BTW
Draadgoot halogeenvrij - 40x40 mm - 1245mm² - lengte 2 m
Exclusief BTW
Kabelband met steunstuk Poly. - gebr.buiten - zwart
Exclusief BTW
Kabelbanden Colring 7,6x550mm polyamide 6/6 zwart
Exclusief BTW
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
Exclusief BTW
Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 16 tot 25 mm
Exclusief BTW
Osmoz knop met hendel 2st-45o rood - verlicht
Exclusief BTW
Afschermkap-schroefklem 1I/1U- sp. 5/6/8/10mm-afsnijdbaar-1m
Exclusief BTW
Kunststof tegenmoer PG9
Exclusief BTW
Kunststof tegenmoer PG16
Exclusief BTW
Nokkenschakelaar 1P PR 12 3 richtingen
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 10mm² (spoed 10 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 16mm² (spoed 12 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 35mm² (spoed 15 mm), blauw-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem1 verb. 2,5mm² (spoed 5 mm), oranje-Viking 3
Exclusief BTW
Schroefklem 1 verb. 4mm² (spoed 6 mm), oranje-Viking 3
Exclusief BTW
Klem PNT/activ.3verb.-3verd. 2,5mm²(spoed 5mm),grijs+groen/
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO50-IP68 mini aanspancapaciteit 22 mm
Exclusief BTW