Draadgoten

Draadgoten

Cablofil draadgoot

​​​​Specifieke delen van kantoren en datacenters, zoals verhoogde vloeren en kleine installatieruimtes onder het verlaagde plafond, vragen om specifieke oplossingen. Cablofil draadgoten vormen hierbij een goed alternatief op kabelgoot. Met weinig hulpstukken monteert u ter plekke de juiste oplossing. De kabels zijn gemakkelijk te bevestigen en ook het in- en uitvoeren is door het fijne draadpatroon eenvoudig.​


Cablofil draadgoot: ez+ (elvz+)

Duurzaam en strak afgewerkt alternatief voor thermisch verzinken.

Kenmerken EZ+

  • Geen “ruwe” afwerking zoals thermisch verzinkt, EZ+ is zeer glad afgewerkt 
    (minder kans op beschadigingen aan kabels en handen monteurs)
  • Herkenbaar door de zwarte beschermlaag
  • Alle relevante toebehoren voor draadgoten EZ+ zijn te combineren met toebehoren thermisch verzinkt (THVZ). 
  • Standaardhoogte 54 mm
  • Breedte 50 – 600 mm

Plexo adapter kit voor draadgoot

De 80 x 80 of de 105 x 105 adapters en verdeeldozen zijn los verkrijgbaar, maar nu ook eenvoudig als één kit! 

Art.nr. CM350537 = Kunststof Plexo adapter +verdeeldoos 80x80
Art.nr. CM350538 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 105x105

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Kabels passen door membraan
  • Lasdozen zijn IP55 ​

Fcfa draadgoot fasclic auto

FCFA draadgoot FASCLIC auto

Vernieuwde geïntegreerde koppeling. Vanaf breedte 300 ook met bodemkoppeling

Kenmerken FCFA draadgoot Fasclic Auto:

  • Breedte 50 - 600 mm, ELVZ
  • Ondersteuningsafstand van 2 meter
  • Kortere montagetijd!

Update faslock bochtbinder

Kenmerken:

  • In 2 uitvoeringen Faslock S t/m B200, Faslock XL B300 – B600mm
  • ELVZ, THVZ en RVS316L
  • Om eenvoudig de juiste radius bocht te maken
  • Geen ondersteunend gereedschap nodig
  • Klikbaar
  • Beschermkap voor veilige montage
faslock


Cablofil draadgoten voor de lichte/ food industrie

Binnen specifieke industriële toepassingen, zoals de voedings- en genotmiddelen industrie of de machinebouw, bieden Cablofil draadgoten een volwaardig alternatief voor industriële kabelgoten.

In de machinebouw dient het kabeldraagsysteem immers snel en met een minimum aan onderdelen aan de installatie te worden gemonteerd.

In de voedings- en genotmiddelen industrie worden echter specifieke hygiënische eisen gesteld aan de installatie.

Het Cablofil draadgootsysteem voldoet aan deze eisen.
Door zijn open draadstructuur wordt nesting van ongedierte voorkomen, is de bekabeling gemakkelijk identificeerbaar en kan de goot gemakkelijk worden schoongemaakt.

Voedingsmiddelenindustrie
CM801017

BTRCC 6X20/DC BOUT RONDE KOP 100ST

Cablofil BTRCC 6 x 20 - bout TR ronde kop - 100 stuks - zink/aluminiumcoating
350820

CB console 1000N B150 sdz

CB wand-en steunconsole B150 sdz - max 1000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350823

CB console 1000N B150 thvz

CB wand-en steunconsole B150 thvz - max 1000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM558180

CE35/EZ KOPPELPLAAT - ZAK 50ST

CE35/EZ KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
CM801014

BTRCC6/20IN316L BOUT+MOER 6x20

Cablofil BTRCC 6 x 20 - bout TR ronde kop - 100 stuks - RVS 316 L
CM629500

CVN 500/GS 1M DEKSELKIT 3x1M

Cablofil CVN - deksel voor draadgoot - sendzimir - lengte 1000 mm - breedte 500 mm
350804

CB console 800N B50 Rvs316L

CB wand-en steunconsole B50 Rvs316L - max 800N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM629503

CVN 500/GC 1M DEKSEL KIT 3x1M

Cablofil CVN - deksel voor draadgoot - thermisch verzinkt - lengte 1000 mm - breedte 500 mm
CM595043

C41S 400/GC CONSOLE 41X41 ENKEL

Cablofil C41 S - console 41 x 41 - thermisch verzinkt - lengte 400 mm - hoogte 130 mm - DaN 270 - breedte 400 mm
350813

CB console 1100N B100 thvz

CB wand-en steunconsole B100 thvz - max 1100N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM801018

BTRCC6/20IN304L BOUT+MOER 100ST

Cablofil BTRCC 6 x 20 - bout TR ronde kop - 100 stuks - RVS 304L
350810

CB console 1100N B100 sdz

CB wand-en steunconsole B100 sdz - max 1100N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350824

CB console 1000N B150 Rvs316L

CB wand-en steunconsole B150 Rvs316L - max 1000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM558187

CE35/DC KOPPELPLAAT - ZAK 50ST

CE35/DC KOPPELPLAAT - ZAK 50ST
CM595033

C41S 300/GC CONSOLE 41X41 ENKEL

Cablofil C41 S - console 41 x 41 - thermisch verzinkt - lengte 300 mm - hoogte 130 mm - DaN 340 - breedte 300 mm
350830

CB console 1100N B200 sdz

CB wand-en steunconsole B200 sdz - max 1100N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM595034

C41S300IN316L CONSOLE 41x41

Cablofil C41 S - console 41 x 41 - RVS 316 L - lengte 300 mm - hoogte 130 mm - DaN 340 - breedte 300 mm
350814

CB console 1100N B100 Rvs316L

CB wand-en steunconsole B100 Rvs316L - max 1100N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
CM558283

AUTOCLIC/GC VOORGEMONTEERDE KOPPEL.

Cablofil AUTOCLIC - snelkoppeling - thermisch verzinkt - hoogte 54 mm tot 105 mm - breedte 50 mm tot 600 mm
CM558280

AUTOCLIC/GS SNELKOPPELING

Cablofil AUTOCLIC - snelkoppeling - sendzimir - hoogte 54 mm tot 105 mm - breedte 50 mm tot 600 mm