Koper

Koper

De LCS² RJ 45 Connectoren

De LCS² RJ 45 connector speelt een essentiële rol in de prestaties van het LCS²-systeem. Hiermee brengt u in enkele seconden tijd een perfecte aansluiting tot stand tussen het verdeelpaneel en de RJ 45-contactdoos, die de optimale prestaties van de verbinding garandeert.


montage-1.jpg
montage-2.jpg
montage-3.jpg
montage-4.jpg

Aansluiting van een RJ 45 connector

  1. ​Breng de kabel naar binnen in het achtergedeelte
  2. Ontwist de draden en positioneer ze in de uitsparingen
  3. Breng het bovenste deel van de connector aan
  4. Draai om de aansluiting te garanderen

LCS² connector cat. 6A STP afgeschermd 500 MHz - 10 Giga

RJ 45 connector cat. 6a

De prestaties van cat. 6A. 

De prestaties van de connectoren van LEGRAND die de normatieve eisen van de norm ISO 11801 Editie 2 Amendement 2 overtreffen, worden door het laboratorium van 3P gevalideerd.


LCS² connector cat. 6 UTP 250 MHz - 1 Giga

Rj 45 connector cat. 6

Van categorie 6 bestaan er 3 versies: STP/FTP/UTP.


LCS² connector cat. 5e UTP

RJ 45 connector cat. 5e

De opbouw van alle LCS2 connectoren zijn gelijk. De connector in de wand(goot) is gelijk aan die van het patchpaneel.

664873

Niloé ctdoos RJ45 cat. 6 UTP

Niloé contactdoos RJ45 Cat. 6 UTP crème met schroefbevestiging
N4279C6A

LL RJ45 Cat6A STP

LivingLight RJ45 Cat. 6a STP 1 module Wit
NT4279C6F

LL RJ45 Cat6 FTP

LivingLight RJ45 Cat. 6 FTP 1 module Tech - Toolless-BT2
N4279C5E

LL RJ45 Cat5e UTP

LivingLight RJ45 Cat. 5e UTP 1 module Wit - Toolless-BT2
NT4279C6

LL RJ45 Cat6 UTP

LivingLight RJ45 Cat. 6 UTP 1 module Tech - Toolless-BT2
HD4279C6S

Axolute RJ45 Cat6 STP

Axolute RJ45 Cat. 6 STP 1 mod Wit - Toolless-BT2
664674

Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6

Niloé dubbele RJ45 contactdoos Cat. 6 UTP crème met spanklem
664673

Niloé ctdoos RJ45 cat. 6 UTP

Niloé contactdoos RJ45 Cat. 6 UTP crème met spanklem
NT4279C6S

LL RJ45 Cat6 STP

LivingLight RJ45 Cat. 6 STP 1 module Tech - Toolless-BT2
HC4279C6S

Axolute RJ45 Cat6 STP

Axolute RJ45 Cat. 6 STP 1 module Tech - Toolless-BT2
NT4279C6A

LL RJ45 Cat6A STP

LivingLight RJ45 Cat. 6a STP 1 module Tech - Toolless-BT2
664874

Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6

Niloé dubbel RJ45 contactdoos Cat. 6 UTP crème met schroefbevestiging
664574

Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6

Niloé dubbel RJ45 contactdoos Cat. 6 UTP wit met spanklemmen
664774

Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6

Niloé dubbele RJ45 contactdoos Cat. 6 UTP wit met schroefbevestiging
HC4279C6

Axolute RJ45 Cat6 UTP

Axolute RJ45 Cat. 6 UTP 1 module Tech - Toolless-BT2
664573

Niloé ctdoos RJ45 cat. 6 UTP

Niloé contactdoos RJ45 Cat. 6 UTP wit met spanklemmen
664773

Niloé ctdoos RJ45 cat. 6 UTP

Niloé contactdoos RJ45 Cat. 6 UTP wit met schroefbevestiging
N4279C6

LL RJ45 Cat6 UTP

LivingLight RJ45 Cat. 6 UTP 1 module Wit - Toolless-BT2
N4279C6S

LL RJ45 Cat6 STP

LivingLight RJ45 Cat. 6 STP 1 module Wit - Toolless-BT2
N4279C6F

LL RJ45 Cat6 FTP

LivingLight RJ45 Cat. 6 FTP 1 module Wit - Toolless-BT2