Kabelgoten
VOORDELEN: 
  • Eenvoudig zoeken, calculeren en offreren 
  • Beperkt fouten bij calculeren en bestellen 
  • Alle producten overzichtelijk bij elkaar 
  • Snel een overzichtelijke offerte 
  • Direct mailen of printen of exportbestand 
  • Interactieve PDF met alle beschikbare informatie

Wandgoot Configurator 



Kabelgoot oplossingen

Een kabelgoot oplossing van Legrand biedt een perfecte oplossing voor het wegwerken en beschermen van allerlei soorten bedradingen en kabels. Kabelgoten zorgen er niet alleen voor dat de werkomgeving een prettige uitstraling heeft zonder een wirwar aan kabels, maar kabelgoten bieden ook een bescherming voor kabels, eventueel zelfs in een vochtige omgeving.

Van Geel P31 smart kabelgoot

Van Geel  P31 smart kabelgoot
Sendzimir & thermisch verzinkt, RVS304 en RVS316.

Van Geel P31 CPC kabelgoot

P31 CPC
Sendzimir verzinkt, UL gecertificeerd, bochten 15,30,45° ook toepasbaar met P31 Smart

Van Geel P31 OFT kabelgoot

Van Geel P31 OFT kabelgoot
Extra bescherming voor glasvezel-kabels (o.a geschikt voor datacenters).

Van Geel ISPL kabelgoot

Legrand kunststof kabelgoot
Kunststof kabelgoot: dé oplossing voor vochtige en corrosieve omgevingen. 

Van Geel P31 kabelgoot CPC (30 x 60 mm)

De perfecte oplossing voor installaties in logistieke en productiecentra. 

Kabelgoot P31 CPC is universeel toepasbaar met hoogte 60 mm P31 
  • Alle standaard hulpstukken en toebehoren 
  • Ondersteuningsmateriaal 

Op aanvraag zijn andere maatwerkoplossingen verkrijgbaar 
  • In themisch verzinkt of gelakt 
  • Afwijkende lengtes Afwijkende breedte 

UL gecertificeerd 
In sendzimir verzinkt 

Programma kabelgoot P31 CPC is uitwisselbaar - toepasbaar met P31 Smart 

Ook verkrijgbaar in 30, 45 en 90gr
P31 Kabelgoot CPC
KENMERKEN VAN GEEL P31 CPC KABELGOOT:

Eenvoudig om kabels door te voeren via zijkant van de kabelgoot. Met de doorvoertule kunnen de kabels beschermd worden.

Complexe situaties worden eenvoudiger om te installeren met de unieke hulpstukken:
  • Afwijkende bochten: 10°, 30°en 45°
  • Afwijkend stijg-vervalstuk: 45°
  • Powermodule: verhoogde deksel, ideaal om besturingskasten te plaatsen in kabelgoot. Niet meer wijzigen van hoogte kabelgoot (kostenbesparend)
  • Lage multicoupler: aangepaste hoogte voor installatie van deksel
  • Multicoupler is multifunctioneel om diverse hulpstukken te maken: aftakstuk, bochtstuk, verloopstuk, ...

Een multifunctioneel hulpstuk

Het grote aantal toepassingsmogelijkheden van de multi-coupler vereenvoudigt het installatieproces voor de installateur. 

Toepassingen van de multi-koppeling EDU: 
  • Koppelplaat van oude GKO-5 naar nieuwe P31 kabelgoten 
  • Omgekeerd monteren van hulpstuk op goot 
  • Verloopplaat 
  • Scharnierende koppelplaat verticaal 
  • Eindschot (t/m breedte 200) 
  • Universele bocht 
  • Aftakstuk
  • Instelbare koppelplaat horizontaal 
  • Universele constructiebeugel 
  • Koppeling van kabelgoot P31 op kabelladder GLO-4

Van Geel P31 SMART KABELGOOT

Segmenten: 
  • Tertiair (P31 sendzimir en thermisch verzinkt) 
  • Industrie (P31 RVS304 en RVS316)

Normen:
- IEC 61537 (VDE E 0639)
- Sendzimir verzinkt NEN EN 10346
- Thermisch verzinkt NEN EN 1461
(+/- 50mu)

Productvoordelen:
  • Meer installatiegemak en tijdwinst
  • Meer mogelijkheden
  • Meer hulpmiddelen en ondersteuning
  • Minder onderdelen



KENMERKEN P31 SMART KABELGOOT:
  • Volledig schroefloos te monteren
  • Compleet pakket aan hulpstukken
  • Alle kabelgoten met verstevigde bodem
  • Geperforeerd, blind én gewafeld
  • Moderne vormgeving met eenduidig perforatiepatroon
  • Ruim assortiment ophangsystemen
  • Totaal systeem oplossing met Plexo dozen
  • Multicoupler: multifunctioneel hulpstuk (bocht, aftakking en verloopplaat)

​De standaard voor installerend België!

Gaat het om de veiligheid, draagkracht of de esthetiek van de kabelgoot? Of moet het systeem vooral snel te monteren zijn? Het P31 kabelgootsysteem geeft op elke vraag een passend antwoord. Voor toepassingen in de tertiaire sector vormen wij al jaren de standaard in de markt. U kiest de P31 kabelgootsystemen niet alleen om zijn unieke installatieconcept, maar ook om kwaliteit, montagegemak en functionaliteit.

Plexo adapter kit voor kabelgoot

De 80 x 80 of de 105 x 105 adapters en verdeeldozen zijn los verkrijgbaar, maar nu ook eenvoudig als één kit! 

Art.nr. CM350547 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 80x80 
Art.nr. CM350548 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 105x105

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Kabels passen door membraan
  • Lasdozen zijn IP55

Van Geel P31 OFT kabelgoot

De Van Geel P31 OFT (optical fibre tray) biedt extra bescherming voor glasvezelkabels. Doel van de P31 OFT is om met een uitgebreid assortiment aan hulpstukken en toebehoren een hoog niveau kabelbescherming te bieden voor zowel glasvezelkabels als koperen kabels. 

Segmenten:
  • Banken
  • Telecombedrijven
  • Datacenters
 
Voldoet aan norm IEC EN 61 537

 
KENMERKEN P31 OFT KABELGOOT
  • Veiligheid/bescherming voor glasvezelkabels 
  • Installatiegemak: snel, eenvoudig en veilig
  • Duurzame oplossing 
  • Uitgebreid assortiment aan hulpstukken en accessoires 
  • Voor de meest complexe situaties 
  • Deksel voor versterkte mechanische bescherming 
  • 2 lengtes: 800 en 3000 mm 
  • 2 standaard uitvoeringen: sendzimir, RAL 1018 geel 
  • Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren, ideaal om kabeltracé's met verschillende functies visueel te kunnen onderscheiden

ISPL kabelgoot

Kunststof ISPL kabelgoot. De optimale oplossing voor projecten in vochtige en corrosieve omgevingen. 

Segmenten: 
  • Vochtige/corrosieve omgevingen 
  • Zwembaden 
  • Industriële omgevingen 
  • Commerciële sector 
  • Binnen of buiten

Voldoet aan norm EN 61 537

Legrand kunststof kabelgoot
KENMERKEN VAN GEEL ISPL KABELGOOT:
  • Universele klikkoppeling 
  • Hulpstukken inclusief deksel 
  • Multifunctionele console 
  • Uitgebreid totaalprogramma voor ondersteuning kabelgoot 
  • Optimale kabelcapaciteit 
  • 20% meer mechanische kracht 
  • Eenvoudig te installeren door klikbare koppelingen, deksels en ondersteuning