Elektrisch rijden - Aanbod Green'up

Oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen in de woningbouw

Home > Oplossingen > Woningbouw > Elektrisch rijden
CONTACTDOZEN EN OPLAADPALEN GREEN’UP:
opladen van elektrische voertuigen in woonplaatsen

90% VAN DE OPLAADPUNTEN MET CONTACTDOZEN EN PALEN ZULLEN PRIVÉ ZIJN

Prise-vehicule-1.jpg

Opbouwcontactdoos IP 66 
IK 08 2P+A 3,2 kW enkelfasig

CONTACTDOOS GREEN’UP ACCESS VOOR de INDIVIDUELE WONING

Wandcontactdoos voor veilig dagelijks opladen van elektrische voertuigen; geleverd in modus 2 (lichte en hybride voertuigen van de eerste generatie). IP 66 – IK 08, plastic, bevestiging in opbouw, sokkel van contactdoos 2P+A. 3,2 kW enkelfasig. Geschikt voor installatie in woonplaatsen, zoals individuele woningen. 

Dankzij een detectiesysteem stekker/contactdoos is het mogelijk om met een Green'Up Access stekker het maximale vermogen in te schakelen en op die manier de batterijen op een veilige manier sneller op te laden dan met een traditionele contactdoos.

Aansluiting 
Hiervoor is een specifieke lijn nodig met een beveiliging door middel van een differentieelautomaat 30 mA – 20 A. Met behulp van de optionele BUS-kabel kan de installatie tot een communicerende Green’up Premium oplaadpaal (full ready mode 3) worden opgewaardeerd. 

Onmisbaar toebehoren 

Op het plankje onder de Green’up Access contactdoos kunt u de controledoos van het oplaadsnoer van uw voertuig plaatsen.
Borne_ecran_tactile-2.jpg

Kunststof Green'up Premium IP 44 – 
IK 08 oplaadpaal, muurbevestiging of op een metalen voet, 3,7 kW enkelfasig

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL VOOR de INDIVIDUELE WONING

Paal voor muurbevestiging of op een metalen voet, voor het veilig opladen van elektrische voertuigen die in modus 2 en modus 3 worden geleverd. IP 44 – IK 08 kunststof, uitgerust met een contactdoos EV Plug en een contactdoos 2P+A en met verklikkerlamp voor weergave van laadtoestand/storing/spanning. Vermogen 3,7 kW enkelfasig. Geschikt voor installatie in woonplaatsen zoals een individuele woning. 

Aansluiting  

Vereist een specifieke lijn met beveiliging door een differentieelautomaat 30 mA – 20 A. Mogelijkheid om automatisch op te laden met een relais voor daluren. 

Comfortoptie My Home  

Met behulp van het 10” touchscreen kan niet alleen de Green'up Premium oplaadpaal van op afstand worden bediend, maar kunnen ook de verlichtingen, de luiken en de verwarming van het huis worden gestuurd.
Prise

GREEN’UP ACCESS CONTACTDOOS VOOR FLEET OF PARKEERGARAGE VOOR AUTO'S VAN WERKNEMERS

De ingebouwde metalen Green’up Access contactdoos is geschikt voor installatie op het werk

Green’up Premium wandoplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A.

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL VOOR FLEET, PARKEERGARAGE VOOR AUTO’S VAN WERKNEMERS, OPENBARE WEG…

Green'up Premium muuroplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A. Paal op voet of voor muurbevestiging voor veilig opladen van elektrische voertuigen die in modus 2 en modus 3 worden geleverd. Uitgerust met één of twee EV Plug contactdozen en één of twee contactdozen 2P+A met verklikkerlamp voor de weergave van laadtoestand/storing/spanning. IP 55 - schokbestendigheid IK 10, met of zonder identificatie. Vermogen 3,7 kW enkelfasig en 22 kW driefasig 32 A.

Aansluiting 
Vanaf de verdeelkast via een specifieke beveiligde lijn 4x40 A of via een geprefabriceerde stroomrail Zucchini bij installatie van meerdere oplaadpalen. Beveiliging door een differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B in de verdeelkast te installeren voor de muuroplaadpalen of door een differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B + automaat 4 x 40 A curve D inbegrepen in de oplaadpaal op voet. Mogelijkheid om RFID-identificatiesysteem toe te passen.