Osmoz compl drukkn. NG+NO rood verzonken - 230V - verlicht
OSMOZ
LEGRAND
Osmoz compl drukkn. NG+NO rood verzonken - 230V - verlicht
Ref. 023758
EAN-nr.
3245060237585
Osmoz compl drukkn. NG+NO rood verzonken - 230V - verlicht
Productgroep : 62
52,19 €
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
Aantal commandoposities | 1 |
---|---|
Type knop | Vlak/plat |
Kleur knop | Rood |
Bouwvorm lens | Rond |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Geschikt voor verlichting | Ja |
Schakelfunctie vergrendelend | Nee |
Terugverend | Ja |
Voedingsspanning lamp | 230 V |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Met frontring | Ja |
Materiaal frontrand | Kunststof |
Kleur frontrand | Chroom |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER