![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028137-LEGRAND-1000.jpg)
Min. spanningsuitschakelsp 48V voor DMX³ 1600
DMX3 1600
LEGRAND
Min. spanningsuitschakelsp 48V voor DMX³ 1600
Ref. 028137
EAN-nr.
3414970767066
Min. spanningsuitschakelsp 48V voor DMX³ 1600
Productgroep : 84
385,80 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 40.8-52.8 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 40.8-52.8 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 40.8-52.8 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Vlaksteekaansluiting |
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Breedte | 70 mm |
---|---|
Hoogte | 50 mm |
Diepte | 50 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Gebruikstemperatuur | -5-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-85 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1-2.5 mm² |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische gids
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER