![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-MYHOMESERVER1-WEB-R.jpg)
MH - Passerelle MyHOME_UP .
MYHOME
BTICINO
MH - Passerelle MyHOME_UP .
Réf. MYHOMESERVER1
EAN.
8005543574546
MH - Passerelle MyHOME_UP .
1
Groupe produit : B08
610,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Interface Ethernet |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Nombre de canaux | 175 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 18-27 V |
Type de tension | DC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Non |
Serveur Web | Oui |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Largeur | 106 mm |
Hauteur | 90 mm |
---|---|
Profondeur | 66 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.003-0.160 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
8 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez