GWO à clipp. dir. 130x50 L2m R9003
GWO6
LEGRAND
GWO à clipp. dir. 130x50 L2m R9003
Réf. VG351214
EAN.
3245063512146
GWO à clipp. dir. 130x50 L2m R9003
Groupe produit : V03
106,79 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Couvercle inclus | Non |
Largeur du couvercle 1 | 45 mm |
Symétrique | Non |
Type rectangulaire | Oui |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Finition du panneau arrière (intérieur) | Perforé |
Feuille de protection | Oui |
Nombre de cloisons enfichables | 2 |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Oui |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Section transversale utile | 3637 mm² |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez