-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Construite comme une bobine de commutation
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Finition du raccordement électrique
-
Construite comme une bobine d'ouverture
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un disjoncteur
-
Mode de pose
-
Retardé
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté à un relais de surcharge
Module programmable output
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension Retardé 230V A.C/D.C
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 480V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 48V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 24V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 48V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Bobine de fermeture 220-240V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur minimum de tension 220-240V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur émission 220-240V A.C./D.C.
Prix indicatif (hors TVA)
Contact de position (embroché/test/débroché)
Prix indicatif (hors TVA)
Contact "prêt à fermer" avec ressort chargé
Prix indicatif (hors TVA)
Contact de signalisation pour auxiliaires
Prix indicatif (hors TVA)
Contact de signalisation additionnel
Prix indicatif (hors TVA)