Software & schema's
Home > Service & support > Software & schema's

Softwares en applicaties voor laagspanningsborden

Door middel van deze noodzakelijke softwarepaketten en applicaties kan u op een professionele wijze uw laagspanningsborden en -installaties tot 6300 A gaan ontwerpen en berekenen. Deze tools zijn uitermate geschikt voor installateurs, bordenbouwers en studieburelen die werkzaam zijn in zowel huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen.

XL-PRO3 Panel

Deze oplossing biedt de gebruiker de mogelijkheid om beschermings- en aanvullende producten voor een verdeelkast te selecteren, stelt automatisch de indeling van de kast voor en voert de berekening uit voor het gemonteerde en bekabelde geheel

XL-PRO3 Berekening

Deze oplossing biedt de mogelijkheid om berekeningsnota's op basis van de gegevens van de installatie uit te voeren (van de transformator, types en doorsneden van kabels, types bevestiging, plaatsingswijzen,...) voor een laagspanningsinstallatie.

XL Pro³ tool selectitiveit/filiatie

De XL Pro³ SF Tool is een app die rechtstreeks vanaf uw pc toegankelijk is en die speciaal werd ontworpen voor installateurs, bordenbouwers en studieburelen om de selectiviteit en de aaneenschakeling van een verzameling elektrische toestellen te definiëren.

2d/3d tekeningen

Uw 2D en 3D tekeningen voor alle CAD/CAM softwarepaketten

  • De database bevat enkel producten die in Frankrijk worden gecommercialiseerd.
  • De omschrijving van de producten is uitsluitend in het engels beschikbaar.

UPS Configurator

De UPS configuratietool is een gebruiksvriendelijke software die toestaat om gemakkelijk en snel UPS systemen te configureren. In 3 eenvoudige stappen kunt u een UPS configuren.

LOGIALPES

Configurator van laagspanningscondensatorbatterijen

LogiAlpes is een gebruiksvriendelijke software die toelaat om gemakkelijk en snel laagspanningscondensatorbatterijen te bepalen in functie van de theoretische technische gegevens. 
De software maakt het mogelijk om de batterijen te berekenen tot een vermogen van 900 kvar (standaard- en H-versie), 760 kvar voor de standaard SAH batterijen en 800 kvar voor de versterkte SAH batterijen. Gelieve ons te contacteren voor batterijen met een groter vermogen, batterijen met statische contactoren (Alphistatic) of met specifieke anti-harmonische smoorspoelen (135Hz).

AlphaRex

Software voor de AlphaRex schakelklokken

Laat u toe om schakelprogramma's te creëren, op te slaan en ze over te zetten en dit voor de AlphaRex schakelklokken en de Alpha-Astrorex schemerschakelaars. De overdracht van de gegevens via de sleutel gebeurt door de datalezer aan te sluiten aan de USB poort van de PC.
Autocad

CADPROFI ADD-ONS VOOR AUTOCAD

Alle systeemcomponenten in CADprofi.

Geschikt voor: 
  • Installateurs 
  • Studiebureau’s die fabrikantgebonden willen ontwerpen

Download de CAD tekeningen voor Autocad:
STEP files

STEP FILES

Een STEP file is een gestandaardiseerd formaat voor de uitwisseling van grafische (3D) informatie. Om een STEP file te kunnen openen, heeft u software nodig die met 3D modellen overweg kan. Dan kan bijv. CAD software zijn, maar dat kan ook een STEP file viewer zijn, waarvan er op Internet diverse worden aangeboden.

Geschikt voor: 

  • Installateurs,
  • ET adviesbureau's
  • EPC contractors
  • industriële eindgebruikers
  • BIM gebruikersgroepen

Download de STEP files: