Verlichting

Verlichting

Sarlam, merk van de Franse Legrand Group, marktleider in Frankrijk op het gebied van verlichting van gemeenschappelijke ruimten, speelt in op de voortdurende verandering 
van de verlichtingsbehoeften en biedt productoplossingen conform de meest recente voorschriften aan​

sarlam

Wandlichten (LED)

Chartres Infini

infini

Een nieuw design gebaseerd op LED-technologie. Hoge beschermingsgraad van IP55 en IK10+.
Verschillende functionaliteiten zoals On/Off, HF-detector en dubbel niveau.

Chartres Essentiel

essentiel

Dezelfde look als Chartres Infini, maar zonder montagesokkel. Versie On/Off of met HF-detector beschikbaar.

Chartres Astreo

astreo

Puur functionele wandarmatuur; de meest budgetvriendelijke oplossing voor elk residentieel of tertiair project.


Traditionele wandlichten

Chartres polycarbonaat

polycarbonaat

Beheer de verlichting van de gemeenschappelijke ruimten (lobby, gang, overloop...) met de geïntegreerde HF-detectie. Bepaal de te verlichten zones met standaard armaturen uitgerust met een detector.

Wandlichten bedhoofdeinde

Specifieke verlichting voor bedhoofdeindes voor gebruik in slaapzalen, internaten of rusthuizen, ze kunnen ook gebruikt worden om een werkplaats te verlichten zonder zijn beschermd karakter te verliezen.

Pyramide wandlichten

pyramide

Dankzij zijn bijzondere vorm, biedt dit wandlicht een echt alternatief aan voor het ronde wandlicht, het wordt een volwaardig sierelement.


Functionele wandlichten

Super 400

super400

Deze wandlichten zijn aangepast aan intern of extern gebruik in de woningbouw of in de tertiaire sector. Versie met bewegingsdetector.

Prestichoc

gamme400

Functionele wandlichten, standaard met bevestiging van de verstrooier door middel van een kwartslagsysteem.

Metaal glas

metaalglas

Ontworpen rond LED-lichtbronnen, verzekeren deze wandlichten een duurzame en krachtige verlichting in veeleisende omgevingen. Deze wandlichten kunnen architecturale objecten worden in industriële omgevingen.


Inbouwarmaturen

Kalank

inbouwarmaturen

Het assortiment Kalank-inbouwarmaturen combineert aluminium en glas om het bouwwerk in alle discretie op te waarderen, en de bebakering of verlichting van loopzones te garanderen.

Kalank mini LED

miniled

Ideaal voor een decoratieve bebakening en voor het accentueren van een omgeving onderaan in muren, langs trappen, binnen of buiten.

Kalank downlight

downlight

Inbouwarmaturen voor vals plafond. Toepassingen in huizen en studentenhuizen, hotel, scholen, gezondheids-voorzieningen, tertiaire gebouwen, openbare gebouwen.


Wandarmaturen

Prismaline

prismaline

Ideaal voor badkamers en sanitair. Het design van de wandarmatuur en het opalen aspect van de verstrooier ervan zorgen voor een uitstekende verdeling van de lichtstroom.

Fluolux²

fluolux

De Fluolux²-wandarmatuur is bijzonder geschikt voor instellingen voor gezondheidszorg, rusthuizen, sanitaire ruimten, bedrijfsruimten en residentiële ruimten die zeer veeleisend zijn op het gebied van hygiëne.

Prelium band

prelium

Groot toepassingsgebied door de talrijke plaatsingsmethodes ervan en door de verscheidenheid van de aangeboden functies. Kan zowel in verblijfsgebouwen als in bedrijfsruimten worden geïnstalleerd.

500000

Inbouwdoos Kalank Mini-LED

Inbouwdoos voor Kalank Mini-LED voor muur- en plafondinbouw - zamak/polycarbonaat - diameter 55 x 60 mm
584670

Chartres pol.ov.viz.CFLi 15W

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 60 W - E27 - elektronische ballast - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - wit - met vizier
584201

Chartres polyc.treks.18W G24q2

Chartres polycarbonaat trekschakelaar 18W G24q2 ovale-IP54-IK04-zwart
590370

Kalank muurinb. f3 -26W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - zonder rooster - afmetingen 330 x 130 mm - satijnwit - IP 55 - IK 07 - klasse I
451306

H.P. +rooster 2x26W G24q3

H.P. + rooster 2x26W G24q3 320mm-IP65-IK09 zwart
591376

Kalank rooster f3 -26W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - met rooster - afmetingen 330 x 130 mm - antraciet - IP 55 - IK 07 - klasse I
590375

Kalank muurinb. f3 -26W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - zonder rooster - afmetingen 330 x 130 mm - zilvergrijs - IP 55 - IK 07 - klasse I
584700

Chartres pol.ov.viz. 18W G24q2

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 18 W - G24q2 - elektronische ballast - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - wit - met vizier
594270

Chartres pol.ov.viz. CFLi 15W

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 60 W - E27 - gloeilamp - afmetingen 225 x 321 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - wit - met vizier
451300

H.P. +rooster 2x26W G24q3

H.P. +rooster 2x26W G24q3 320mm-IP65-IK09 wit
584270

Chartres pol.ov.viz. CFLi 15W

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 60 W - E27 - gloeilamp - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - wit - met vizier
590376

Kalank muurinb. f3 -26W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - zonder rooster - afmetingen 330 x 130 mm - antraciet - IP 55 - IK 07 - klasse I
591370

Kalank rooster f3 -26 W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - met rooster - afmetingen 330 x 130 mm - satijnwit - IP 55 - IK 07 - klasse I
583900

Verstrooier polycarbonaat

Verstrooier van polycarbonaat voor Mini-Chartres vandalismebestendig - afmetingen 282 x 187 mm - ovaal
584676

Chartres pol.ov.viz.CFLi 15W

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 60 W - E27 - elektronische ballast - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - zwart - met vizier
489990

Hulpstuk antivandalismeschr.

Hulpstuk voor antivandalismeschroeven met ovale kop
591375

Kalank rooster f3 -26W- G24q3

Kalank muurinbouw - aluminium/glas - 26 W - G24q3 - elektronische ballast - met rooster - afmetingen 330 x 130 mm - zilvergrijs - IP 55 - IK 07 - klasse I
584200

Chartres polyc.treks.18W G24q2

Chartres polycarbonaat trekschakelaar 18W G24q2 ovale-IP54-IK04-wit
584276

Chartres pol.ov.viz.CFLi 15W

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 60 W - E27 - gloeilamp - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - zwart - met vizier
584706

Chartres pol.ov.viz. 18W G24q2

Chartres lichtarmatuur - polycarbonaat/glas - 18 W - G24q2 - elektronische ballast - afmetingen 321 x 225 mm - IP 54 - IK 04 - klasse II - zwart - met vizier