Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichting

Goes green*

URA ONE, LED-veiligheidsverlichting

Eenvoud in installatie, onderhoud én beheer 

Bij de ontwikkeling van dit gamma werd speciale aandacht geschonken aan het installatiegemak. Zowel voor de fysische installatie als voor de elektrische aansluiting werden tal van handige snufjes voorzien, waardoor de installatietijd drastisch daalt. Zo is elk toestel makkelijk toegankelijk, eenvoudig te monteren en kan de kablering vanuit elke richting gerealiseerd worden. Ook qua onderhoud zorgt de all LED technologie voor een spectaculaire tijdswinst. Op vlak van beheer biedt het URA ONE veiligheidsverlichtingssysteem een breed gamma aan mogelijkheden. Zowel adresseerbare als niet-adresseerbare toestellen kunnen makkelijk geprogrammeerd, getest en gemonitord worden. Dit zorgt voor een zeer hoge betrouwbaarheid van elke mogelijke configuratie.

LED

Het indoorgamma veiligheidsverlichting bij legrand heeft enkele onmiskenbare troeven.

De reflecterende eigenschappen van de Fresnel-lens creëren een maximaal lichtrendement. Hierdoor zijn minder armaturen nodig om eenzelfde afstand te overbruggen. De loskoppelbare sokkel is uitgerust met automatische steekklemmen voor een snellere plaatsing en aansluiting. Montage en demontage van het toestel is mogelijk zonder de verstrooier te openen. Gemakkelijker onderhoud en interventies op het toestel zijn het resultaat. Zowel bij U33 als bij U34LED toestellen zorgt een volledig aanbod installatietoebehoren (inbouwkaders en -dozen, vertikale signalisatieplaat en pictogrammen) voor een optimale integratie in de ruimte.

U33 detail

Laag energieverbruik met het autonome U34 LED veiligheidsverlichtings- toestel

De U34 LED is uitgerust met led’s die weinig energie verbruiken en lang meegaan. Zij staan dan ook garant voor een laag energieverbruik en lage onderhoudskosten. Hun milieu-impact wordt nog meer verlaagd door het gebruik van NI-MH-batterijen. 


U21

U21 led

U21 LED is een economische serie veiligheidsverlichting met een licht output van 100 of 160 lm. Compact en eenvoudig te monteren.

B65

B65

Compact, waterdicht, led armatuur.
IP65 IK07

Schijnwerpers

Schijnwerpers

Led schijnwerpers met lichtvermogen tot 2500 lm.
IP55 IK07

Autonoom U33 veiligheidsverlichtings- toestel

Deze oplossingen staan garant voor een gemakkelijke en snelle montage zowel opbouw als inbouw in het plafond.

Waterdicht, B66 & B66 LED

Het waterdichte gamma van Legrand is de oplossing voor vochtige of stoffige omgevingen.


661120

Testgereedschap

Bij de producten U33, U34LED, B66 en B66LED heeft u een makkelijke lamptest met behulp van het uitschuifbare magnetische testgereedschap. Het volstaat het magnetisch hoofd van het testgereedschap in de buurt van het verlichtingstoestel te brengen opdat de lamptest wordt uitgevoerd. Een externe testknop is dus niet nodig en bijgevolg niet aanwezig op het verlichtingstoestel​.


Adresseerbare systemen: legrand is de oplossing

Als wereldwijde specialist van elektrische en digitale gebouwinfrastructuren biedt Legrand adresseerbare systemen aan die ook bekabeld zijn met het 'Legrand Vision System', LVS². 
Dit systeem werd ontworpen voor het beheer van veiligheidsverlichtingstoestellen. Met behulp van de bijbehorende software kunnen de operatoren vanuit een centrale locatie op één of meerdere gebouwen, verdiepingen of zones toezicht houden. Dankzij dit systeem kunnen onderhoudswerken ook beter worden voorbereid en gemakkelijker worden uitgevoerd.

Veiligheid omvat ook brandalarmoplossingen - brandcentrales

Salvena

​Salvena is ideaal voor de kleinere kantoren, scholen of rusthuizen en kenmerkt zich door de zeer eenvoudige gebruikstelling.

661160

U34 LED - 250 lm - 1h- NP/P

U34 LED veiligheidsverlichting - LED-verlichting met transparante verstrooier - niet-permanent/permanent - 250 lumen - 1 uur
661850

Pictogram blusapparaat

U33/34 LED - pictogrammen - 127 x 254 mm - Blusapparaat met pijl
661512

B66 fluo 2x8W-200lm-1u-NP

B66 fluo 2x8W-200lm-1u-NP IP66 transparant standaard
661122

U33 fluo 2x8W - 200 lm -1h- C

U33 fluo 2x8W - 200 lm -1h- C IP42 Fresnel lens standaard
661120

U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- NP

U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- NP IP42 Fresnel lens standaard
661800

Pictogram man + pijl

Pictogram man + pijl U33 en U34 LED - verticaal
661523

B66 fluo 1x8W-250lm-1u-NP

B66 fluo 1x8W-250lm-1u-NP IP66 transparant standaard
661180

U34 LED - 450 lm - 1h- NP/P

U34 LED veiligheidsverlichting - LED-verlichting met transparante verstrooier - niet-permanent/permanent - 450 lumen - 1 uur
661802

Pictogram trap + pijl

U33/34 LED - pictogrammen - 127 x 254 mm - trap met pijl
661603

U21 LED-P-NP-100lm-1u-IP42

U21 LED-P-NP-100lm-1u-IP42 standaard
661605

U21 LED-NP-160lm-1u-IP42

U21 LED-NP-160lm-1u-IP42 standaard
661453

Schijnwerper veiligheidsverl

Schijnwerper veiligheidsverl LED 2500lm NP
661804

Pictogram "uitgang" + pijl

U33/34 LED - pictogrammen - 127 x 254 mm - uitgang met pijl
661801

Evacuatie pictogram + pijl

Evacuatie pictogram + pijl U33 en U34 LED - verticaal
661282

Inbouwkader U33 fluo

U33 - toebehoren - toebehoren inbouwkader plafond voor autonome armaturen
661543

B66 LED - 250 lm - 1h - NP/P

B66 LED - 250 lm - 1h - NP/P IP66 transparant standaard
661810

Pictogram "SORTIE"

Pictogram "SORTIE" U33 en U34LED - verticaal
661545

B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P

B66 LED - 450 lm - 1h - NP/P IP66 transparant standaard
661121

U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- P

U33 fluo 1x8W - 200 lm -1h- P IP42 Fresnel lens standaard
661851

Pictogram brandslanghaspel

U33/34 LED - pictogrammen - 127 x 254 mm - Brandslang met pijl