KNX

KNX

KNX is een protocol via een bussysteem. Verschillende fabrikanten ontwikkelen en produceren apparaten voor verscheidene toepassingen van gebouwautomatisering, gebaseerd op KNX. Denk hierbij aan belichting, bediening van luiken, beveiligingssystemen, verwarming, ventilatie, airconditioning, controle toepassingen, waterbeheer, energiebeheer, huishoudapparaten, auto toepassingen etc. Naast de producenten zijn er ook dienstverleners, zoals systeem-integratoren, die kunnen ondersteunen om de producten van diverse fabrikanten met elkaar te laten functioneren. Legrand en BTicino leveren diverse KNX gecertificeerde producten.

KNX

 

Met de knowhow van Legrand zijn de bedieningen verrijkt met meerdere mogelijkheden: verlichtingscomfort, sfeerscenario's, combinaties van meerdere functies enz. 

 
Ontdek het KNX-aanbod van Legrand, dat met een combinatie van prestaties, esthetische kwaliteiten en gebruikscomfort een geoptimaliseerd antwoord biedt op de behoeften van uw klanten.

 

Detectoren

3 bevestigingssystemen voor een optimale installatieflexibiliteit

De KNX-detectoren leveren essentiële informatie voor ieder toezichtsysteem:

  • aanwezigheidsaanduiding
  • toestand van de belasting en het dimniveau (in %)
  • lichtsterkteniveau in real time (in lux)
  • status van het systeem: automatisch, gecontroleerd, geforceerd, geprogrammeerd
  • PIR + US + KNX in één melder

 

Eén aanbod, drie designs

De bedieningselementen zijn in 3 verschillende decoratieve uitvoeringen verkrijgbaar, waardoor u niet alleen op de beste prestaties maar ook op optimale esthetische kwaliteiten kunt rekenen.

KNX 3 designs

 

Gevarieerde mechanismen voor een groot gebruikscomfort

Met het oog op het comfort van de gebruiker worden 3 types mechanismen aangeboden met RGB terugkoppeling, 12 verschillende kleuren.

Ets-files

Voor alle ETS-files kan u terecht op:

www.legrandoc.com

 

HS4657M3KNX

KNX Glas 6 bediening

KNX Glas 6 bediening zwart 3 modules
HD4658KNX

KNX Axolute

KNX Axolute afwezigheidsmelder Wit
HS4680KNX

KNX Axolute bediening 4 toets

KNX Axolute bediening 4 knoppen met labelhouder Antraciet
NT4658KNX

KNX LivingLight

KNX LivingLight afwezigheidsmelder Tech
HD4680KNX

KNX - Bediening 4 knoppen

KNX Bediening 4 knoppen met etiket Axolute wit
LN4651KNX

KNX - Bediening 4 knoppen.

KNX Bediening 4 knoppen LivingLight
H4651KNX

KNX - Bediening 4 knoppen.

KNX Axolute bediening 4 knoppen
HC4680KNX

KNX Axolute bediening 4 toets

KNX Axolute bediening 4 knoppen met labelhouder - Tech
NT4680KNX

KNX light bediening 4 toets

KNX LivingLight bediening - 4 knoppen met labelhouder - Tech
HS4658KNX

KNX Axolute

KNX Axolute afwezigheidsmelder Donker
HC4657M3KNX

KNX Glas 6 bediening

KNX Glas 6 bediening wit 3 modules
LN4691KNX

KNX LivingLight temperatuur

KNX LivingLight temperatuursensor voor HVAC 2 modules
067464

KNX Mosaic temperatuursensor

KNX Mosaic temperatuursensor voor HVAC 2 modules
L4680KNX

KNX light bediening 4 toets

KNX LivingLight bediening 4 knoppen met labelhouder Antraciet
N4680KNX

KNX - Bediening 4 knoppen

KNX LivingLight bediening 4 knoppen met etiket wit
HD4657M3KNX

KNX Glas 6 bediening

KNX Glas 6 bediening transparant 3 modules
HC4658KNX

KNX Axolute

KNX Axolute afwezigheidsmelder Tech
L4658KNX

KNX LivingLight

KNX LivingLight afwezigheidsmelder Antraciet
N4658KNX

KNX LivingLight

KNX LivingLight afwezigheidsmelder wit
048877

KNX - Interface Zigbee/KNX

KNX - Interface Zigbee/KNX