Bewegingsmelders

Bewegingsmelders

De beweging detectoren van Legrand werken met PIR (Passief Infra Rood) en/of US (Ultra-Soon). Beweging detectoren die gebruik maken zowel van PIR als US, worden vaak "Aanwezigheidsmelders" genoemd.

In de basis zijn er twee verschillende functies:

Aanwezigheidsmelding

  • Bij een beweging wordt de verlichting ingeschakeld
  • Als er een bepaalde tijd geen beweging is, schakelt de verlichting automatisch uit
Tweedraads- en driedraads detectoren

Afwezigheidsmelding

  • De verlichting wordt ingeschakeld door het bedienen van een drukknop
  • Als er een bepaalde tijd geen beweging is, schakelt de verlichting automatisch uit

Afwezigheidsmelding zorgt voor een lager energieverbruik omdat de verlichting nooit onnodig wordt ingeschakeld.

afwezigheidsmelder

Bewegingsdetector in een bussysteem (KNX, MyHOME)

De melding kan worden verwerkt in een programma die de verlichting, ventilatie, verwarming, rolluiken etc. aanstuurt in een scenario.


Er is een groeiende behoefte aan eenvoudige, energiebesparende oplossingen.

De detectoren van Legrand helpen om energiebesparende installaties te creëren. Ideaal voor doorgangen en sanitaire ruimtes. Eénmaal geïnstalleerd, hoeft men niet meer te denken aan het uitschakelen van het licht.

Vals plafond montageref. 048941

Wand montageref. 048942

​Algemene gegevens

  • Eenvoudig en snelle montage
  • Automatisch aan/uit
  • Passief infrarood detectie (PIR)
  • Lichtdrempel en tijdsvertraging met potmeter in te stellen
  • Lichtsterkte: 10 – 1275 Lux
  • Vertragingstijd instelling: 10 sec – 10 min
  • 3-draads aansluiting (met Nul)
  • Gloeilampen (max 1000 Watt)*
  • Halogeen (max 500 VA)*
  • Fluorescent (max 250 VA)*
  • LED / PL / CFL (max 250 VA)*

* Zie technische gegevens in verpakking voor meer informatie

Wand/plafond montageref. 048943

Plafond montageref. 048948

​Algemene gegevens

  • Eenvoudig en snelle montage
  • Automatisch aan/uit
  • Passief infrarood detectie (PIR)
  • Lichtdrempel en tijdsvertraging met potmeter in te stellen
  • Lichtsterkte: 10 – 1275 Lux
  • Vertragingstijd instelling: 10 sec – 10 min
  • 3-draads aansluiting (met Nul)
  • Gloeilampen (max 1000 Watt)*
  • Halogeen (max 500 VA)*
  • Fluorescent (max 250 VA)*
  • LED / PL / CFL (max 250 VA)*

* Zie technische gegevens in verpakking voor meer informatie


Afstandsbediening voor configuratie

Mobiele configuratoren voor de regeling van alle detectoren. Met behulp van twee configuratietools kunt u de parameters van alle vooraf in de fabriek ingestelde detectoren wijzigen:

  • de ECO 2-modus activeren;
  • de drempelwaarde voor de lichtsterkte, de vertraging, de detectiegevoeligheid, … laten evolueren.

Een mobiele configurator stelt een programmering per bordes voor op vooraf geregistreerde toetsen. Voor een digitale programmering die tot op de decimaal nauwkeurig moet zijn, gebruikt men de controller met het digitale scherm. Daarmee kan men instelwaarden in het geheugen opnemen, zodat ze ook bij andere detectoren van de installatie kunnen worden toegepast of waarbij de prioriteit van de ene technologie ten opzichte van de andere (infrarood of ultrasoon) kan worden bepaald in functie van de installatieplaatsen en de toepassingen.

Afstandsbediening voor configuratie
Afstandsbediening voor de regeling van alle tertiaire detectoren
078493

KNX Mosaic bewegingsmelder

KNX Mosaic bewegingsmelder 180°
078489

KNX Mosaic bediening 1 toets

KNX Mosaic sensor 1 toets 1 knop
078496

KNX Mosaic bediening 2 toets

KNX Mosaic bediening 2 toetsen 4 knoppen
HD4658KNX

KNX Axolute

KNX Axolute afwezigheidsmelder Wit
NT4658KNX

KNX LivingLight

KNX LivingLight afwezigheidsmelder Tech
078454

Mosaic - Bewegingsdetector

Verlichting voor begeleid wonen van Mosaic - autonome oplossing - voor in kamer - detectie - automatische schakelaar
078494

KNX Mosaic bediening 2 toets

KNX Mosaic bediening 2 toetsen 2 knoppen
H4651KNX

KNX - Bediening 4 knoppen.

KNX Axolute bediening 4 knoppen
NT4680KNX

KNX light bediening 4 toets

KNX LivingLight bediening - 4 knoppen met labelhouder - Tech
078491

KNX Mosaic bediening 4 toets

KNX Mosaic bediening 4 toetsen met labelhouder
078459

Mosaic bewegingsmelder PIR

Mosaic bewegingsmelder PIR 2 draads schakelbaar wit
078450

Mosaic basis bewegingsmelder

Mosaic basis bewegingsmelder PIR 3 draads wit
079247

Mosaic bewegingsmelder PIR

Mosaic bewegingsmelder PIR 2 draads ALU
078495

KNX Mosaic bediening 1 toets

KNX Mosaic bediening 1 toets 2 knoppen
079258

Mosaic - Bewegingsdetector

Mosaic - Bewegingsdetector PIR aluminium met neuter
H4691KNX

KNX Axolute temperatuur sensor

KNX Axolute temperatuursensor voor HVAC 2 modules
078458

Mosaic Bewegingsdetector PIR

Mosaic Bewegingsdetector PIR wit zonder neuter 3-250VA
HD4657M3KNX

KNX Glas 6 bediening

KNX Glas 6 bediening transparant 3 modules
078452

Mosaic - Afwezigheidsdetector

Mosaic - Afwezigheidsdetector Pir + Us Wit met Neuter
078461

KNX - RF-zender Zigbee

KNX - RF-zender Zigbee