Bedhoofdarmaturen

Bedhoofdarmaturen

Niet-gemedicaliseerde bedhoofdarmaturen met led’s met antimicrobiële behandeling voor rusthuizen, gespecialiseerde woningen, …

NIET-GEMEDICALISEERDE BEDHOOFDARMATUREN MET LED’S MET ANTIMICROBIËLE BEHANDELING VOOR RUSTHUIZEN, GESPECIALISEERDE WONINGEN, …

Dynamische verlichting met led-bedhoofdarmaturen

Ontdek een nieuw leefcomfort in de kamer dankzij de led-bedhoofdarmatuur. Visueel comfort dat door het led-licht wordt verspreid: zachtheid en automatische variatie van de onrechtstreekse verlichting, kwaliteit en contrasten van de rechtstreekse verlichting. En wie led zegt, denkt energiebesparing! Relampingprojecten behoren voortaan tot het verleden. Ook onderhoud wordt overbodig tijdens de volledige levensduur van de bedhoofdarmatuur.

En dat is nog niet alles: door met de verlichtingskleuren te spelen, slaagt de led-bedhoofdarmatuur erin om de cyclus van het natuurlijke licht na te bootsen: deze dynamische verlichting voorkomt dat de bewoner zijn besef van tijd verliest.

Een andere innovatie: de volledige aansluitingstechniek is in de bedhoofdarmatuur geïntegreerd en bevindt zich daardoor binnen handbereik. Voortaan kan de gebruiker heel gemakkelijk de verlichting bedienen, de verpleegster of verpleger laten komen en telefoneren en kan het verzorgende personeel zijn apparatuur aansluiten. Beeld u het nieuwe comfort voor de verpleegster of verpleger in bij een interventie. Denk aan de relationele mogelijkheden voor de bewoner. En met het oog op een maximale hygiëne ondergingen alle oppervlakken een antimicrobiële behandeling.


Antimicrobiële gemedicaliseerde bedhoofdarmaturen voor gezondheidsinstellingen zoals klinieken, ziekenhuizen, ...

ANTIMICROBIËLE GEMEDICALISEERDE BEDHOOFDARMATUREN VOOR GEZONDHEIDSINSTELLINGEN ZOALS KLINIEKEN, ZIEKENHUIZEN, ...

Licht en ergonomie

De bedhoofdarmatuur met antimicrobiële behandeling slaagt erin om ergonomische en esthetische troeven met elkaar te verbinden en draagt samen met de leiding voor medische gassen bij tot een gemakkelijker gebruik en onderhoud van de systemen: elektriciens en vloeistofspecialisten kunnen afzonderlijk van elkaar een interventie uitvoeren.

De bedhoofdarmatuur is een ware technologische ‘hub’ die ten dienste staat van het leefcomfort voor de patiënt en het werkcomfort voor het verzorgende personeel.

De bedhoofdarmatuur is voorzien van drie verlichtingstoestellen en biedt een verlichting die aan iedere situatie is aangepast: sfeer, lezen, verzorging. Bovendien is het apparaat met alle specifieke aansluitingen uitgerust: manipulator, verplegingsoproepsysteem, medische hardware, …

078334

Armatuur LED - 1.4m uitgerust

Wandarmaturen met LEDs ECO 1 - IP 20 - IK 04 - lees- en sfeerverlichting - wandarmatuur uitgerust met antibacteriële Mosaicmechanismen - lengte van de wandarmatuur: 1,40 m
078329

Armatuur met LED - 0,97m

Armatuur met LED - 0,97m verlichting : lees + omgeving
078330

Armatuur met LED - 0.97m

Wandarmaturen met leds ECO 1 - IP 20 - IK 04 - enkel leesverlichting - wandarmatuur met afstandsbediening voor leesverlichting - lengte van de wandarmatuur: 0,97 m
078331

Armatuur met LEDs - 1.4m

Wandarmaturen met LEDs ECO 1 - IP 20 - IK 04 - enkel leesverlichting - wandarmatuur uitgerust met een antibacteriële trekschakelaar - lengte van de wandarmatuur: 1,40 m
078332

Armatuur met LEDs - 1.4m

Wandarmaturen met LEDs ECO 1 - IP 20 - IK 04 - lees- en sfeerverlichting - uitrustbare wandarmatuur 4 antibacteriële Mosaicmodules - lengte van de wandarmatuur: 1,40 m