Soliroc antivandaal schakelmateriaal

Soliroc antivandaal schakelmateriaal

Soliroc de robuuste reflex

Lokalen of plaatsen die onderhevig zijn aan enige vorm van vandalisme kunnen uitgerust worden met het schokbestendige en spatwaterdichte Soliroc schakelmateriaal. Soliroc is met zijn hoge slagvastheid (IK10) de robuuste keuze bij uitstek voor zowel residentiële als tertiaire omgevingen. 

De apparatuur vindt zo zijn plaats in onbewaakte omgevingen zoals openbare plaatsen en tuinen, galerijen, .. alsook in risicoplaatsen waar personen het materiaal vrijwillig of onvrijwillig kunnen beschadigen zoals gevangenissen, entrepots, scholen, sportzalen en winkels. ​


De Soliroc-functies

  • Schakelaars 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Tijdschakelaars - IP 55
  • Automatische schakelaars - IP 55
  • Drukknoppen 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Contactdozen 2P+A 16 A - 250 V~, 
    met veiligheid - IP 55
  • TV- en informaticacontactdoos - IP 20
  • Badgelezers - IP 55
  • Gecodeerde toetsenborden - IP 55
  • Circulatieverlichting - IP 55
mosaic

​De 200 functies van het Mosaic programma

Informatiecontactdozen, audio/video contactdozen, automatische lichtbediening, toegangscontrole, lichtsignalisatie...

Krijg naast de 26 kernfuncties ook toegang tot de 200 Mosaic functies om aan alle functionele specificaties van uw projecten te voldoen.

Posten

​1, 2 of 3 horizontale of verticale mechanismen

Modulariteit van combinaties om aan de eisen van al uw projecten te voldoen.


Soliroc usb

​Met behulp van een aanpassingskader kunnen zelfs specifieke functies uit het Mosaic programma worden geïnstalleerd (bv toevoegen van een USB-oplaadpunt).​


IK 10: maximale slagvastheid

slagvastheid

Alle producten zijn bestand tegen schokken van 20 joule

IK 10: maximale trekontlasting

trekontlasting

Gewelfde plaatvorm biedt weinig grip​

IP 55: gewaarborgde waterdichtheid

waterdichtheid

Op de voornaamste functies voor buiteninstallatie

077886

Soliroc afdichting 2 mech.

Soliroc afdichting 2 mechanismen voor afdekplaat
077885

Soliroc afdichting 1 mech.

Soliroc afdichting 1 mechanisme voor afdekplaat
077875

Soliroc sleuteldrukkn. 3 stand

Soliroc sleuteldrukknop 3 standaard 6A - 230V - IP55 - IK10
077882

Soliroc ctdoos TV

Soliroc contactdoos TV IP20 - IK10
077852

Soliroc afdekplaat 2 mech.

Soliroc afdekplaat 2 mechanismen hartafstand 71mm - IP55 - IK10
077874

Soliroc sleutelschak. 2 stand

Soliroc sleutelschakelaar 2 standaard 6A - 230V - IP55 - IK10
077831

Soliroc ctdoos 2P+A

Soliroc contactdoos 2P+A 10/16A - 250V - IP55 - IK10
077896

Soliroc vevangdoppen

Soliroc vevangdoppen set van 4 doppen
077887

Soliroc afdichting 3 mech.

Soliroc afdichting 3 mechanismen voor afdekplaat
077892

Soliroc opbouwdoos 2 mech.

Soliroc opbouwdoos 2 mechanismen IP55 - IK10
077828

Soliroc schemerschakelaar

Soliroc schemerschakelaar IK 10 - IP55
077878

Soliroc codeklavierlezer+dk

Soliroc codeklavierlezer+dk 12/24V 100mA IP55 IK10
077872

Badgelezer Soliroc

Badgelezer Soliroc IP55 - IK10 - één uitgang
077884

Soliroc aanpasser met sleutel

Soliroc aanpasser met sleutel voor Mosaic IP55 - IK10
077832

Soliroc ctdoos 2P+A z. deksel

Soliroc contactdoos 2P+A zonder deksel 10/16A - 250V - IP20 - IK10
077833

Soliroc ctdoos 2P+A met slot

Soliroc contactdoos 2P+A met slot 10/16A - 250V - IP55 - IK10
077876

Soliroc codeklavierlezer

Soliroc codeklavierlezer 12/24V 100mA IP55 IK10
077881

Soliroc adapt. Mosaic z.deksel

Soliroc adapter Mosaic zonder deksel IP20 - IK10
077880

Soliroc adaptor Mosaic+deksel

Soliroc adaptor Mosaic+deksel IP55 - IK10
077883

Soliroc toebehoren metselwerk

Soliroc toebehoren metselwerk voor 1 mechanisme