Plexo schakelmateriaal

Plexo schakelmateriaal

Waterdicht tegen weer en wind

Plexo bestaat zowel in beschermingsgraad IP55 als IP66. Door de hoge beschermingsgraad is Plexo uitermate geschikt voor zowel residentiële ruimtes zoals garages, tuinhuizen en kelders als voor de tertiaire sector en industrie zoals carwash, petrochemie, havens,...

De troeven van Plexo IP55

Met automatische klemmen, voorbekabelde contactdozen en een verbeterde waterdichtheid staan de troeven van het Plexo-programma ten dienste van vochtige omgevingen.

De bedradingssnelheid

De dubbele en drievoudige contactdozen van het Plexo-programma zijn voorbekabelde. Ze zijn uitgerust met steekklemmen. Samen met de veelzijdigheid van het samenstelbare karakter zorgen de voorbekabeling en de steekklemmen voor een gevoelige vooruitgang van het bedradingscomfort.

Tijdwinst, veiligheid en bedrijfszekerheid

​Een veilige en snelle aansluiting met steekklemmen.

​De Legrand-functies die zijn uitgerust met steekklemmen, maken een snelle aansluiting in alle veiligheid mogelijk. Ze garanderen een perfecte bevestiging van de kabels in de tijd. 

Verbeterde afdichting

In het volledige Plexo-programma werd het aantal afdichtingen vermeerderd om IP 55-conformiteit te garanderen. Het inbouw assortiment is nu conform IP 55, tegenover IP 44 vroeger.

Kabelinvoeren met perforeerbaar membraan

De Plexo-dozen, voorzien van kabelinvoeren, zijn uitgerust met verwijderbare kabelinvoeren om de bedrading te vergemakkelijken. De kabelinvoeren zijn perforeerbaar zonder uitsnijding. De dozen zijn beschikbaar in een grijze, witte of antimicrobiële afwerking en dit in een enkel-, twee- of drievoudige versie.

De dozen voorzien van een wartelingang kunnen uitgerust worden met wartels van het type M20. Ze zijn enkel beschikbaar in een grijze enkelvoudige of dubbele afwerking met respectievelijk 1, 2 of 3 ingangen (boven/onder).

Beide garanderen ze het volgende:

  • IP 55 conformiteit voor elk ingangstype (kabels of buizen)
  • Opvang van eventuele niet rechte uitlijning van de geleiders

Plexo 66, tegen alles bestand

Voor installaties in extreme omgevingsomstandigheden of wanneer de gebruiksvoorwaarden veeleisend zijn, denk aan Plexo 66. Deze is bestand tegen externe invloeden.

plexo bestendigheid
069496

Lamp 230v

Lampje 230 V - 1 mA - groen - enkel voor verlichte drukknop
069599

Plexo kabelinvoer

Plexo kabelinvoer met membraan - grijs - 2 uitgangen - diameter tot 16 mm
069499

Lamp 8-12v

Lampje 12 V - 15 mA - groen - voor verlichte functie
084901

Lange spanklauw voor Sagane

Lange spanklauw voor Sagane - op te klikken op elk mechanisme
069537

Plexo afsluitplaat ijs

Plexo afsluitplaat - grijs - voor de voorlopige afdekking van een doos of plaat in afwachting van een functie
084900

Standaard spanklauw

Standaard spanklauw voor Sagane en Mosaic - op te klikken op elk mechanisme
069495

PLEXO LAMP 24V

Reservelampe voor Plexo - 24 V - 20 mA - voor verlichte functie - groen
069596

Plexo kabelinvoer

Plexo kabelinvoer met membraan - grijs - 1 uitgang - diameter tot 25 mm
069597

PLEXO BEVESTIGINGSTOEB.

Aftekenmal voor Plexo - om de bevestigingsgaten voor de opbouwdozen af te tekenen - geleverd met waterpas
069598

PLEXO SET VAN 4 DOPPEN

Set van 4 stoppen voor Plexo - grijs - om de bevestigingsgaten van de dozen af te sluiten
096803

Wartel kunststof ISO 20-IP 55

Wartel kunststof ISO 20-IP 55 aanspancapaciteit minimum 10 mm
069647

Inbouwadapter IK08

Plexo toebehoren - inbouwadapter IK 08 - voor 1 mechanisme om over te gaan van IK07 naar IK08 voor bedieningsmechanismen en contactdozen - grijs
098043

Grijze afsluitdop iso 20

Grijze afsluitdop ISO 20 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
089840

Lampje E10 vr bebakeningslicht

Lampje E10 voor bebakeningslicht - 230 V - 5 W
069497

Lamp 230v

Lampje 230 V - 0,5 mA - groen - voor verlichte functie
069498

Lamp 230v

Lampje 230 V - 1 mA - oranje - voor verklikkerfunctie
069646

PLEXO MEMBRAAN KABELINVOER

Kabelinvoer met membraan voor Plexo - wit - 1 uitgang - tot diameter 25 mm
069491

Etikethouder

Plexo etikethouder - geleverd met PVC etiket - voor vervanging van de etikethouders