Oteo opbouwschakelmateriaal

Oteo opbouwschakelmateriaal

Opbouwschakelmateriaal

Om van de renovatie van een ruimte een succes te maken, biedt Legrand u een assortiment opbouw schakelaars en -contactdozen aan, die een veilige en eenvoudige installatie garanderen

Troeven

​Toegankelijkheid
Als je het kader demonteer, blijft het mechanisme langs alle kanten toegankelijk.

Veiligheid
Het mechanisme voorkomt elk rechtstreeks elektrisch contact.

Bekabelingsvolume
Één van de grote pluspunten in zijn soort.

Oteo

De functies

Om zich op al uw behoeften af te stemmen, zonder aan het comfort van uw interieur te raken, beperkt de opbouwapparatuur van Legrand zich niet tot de traditionele schakelaars en contactdozen. Het programma Oteo biedt rolluikbedieningen, RJ 45 contactdozen, verlichte schakelaars ...

Verbonden met lijsten en plinten

De opbouwapparatuur van Legrand past perfect op de DLP-lijsten en plinten.

​Ideale integratie voor uw renovaties
031459

Opb.kader spec.DLP/Oteo

Opbouwkader DLP speciaal voor Oteo compact mechanismen - voor lijsten met afmetingen 32 x 16 mm en 40 x 16 mm - voor samenstelbare mechanismen
031404

Oteo houder enkel - h 12,5 mm

Oteo houder enkel - hoogte 12,5 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijsten 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm - wit
086085

Oteo compact drukknop - 6 A

Oteo compact drukknop - 6 A - 250 V - volledig mechanisme - contact bij sluiting (NO) - IP 2x - wit RAL 9010 - geleverd met open klemmen
086059

Oteo RJ 45 cat5e - UTP

Oteo informatica contactdoos RJ 45 - Cat. 5e - UTP 8 contacten - volledig mechanisch - voor Legrand bekabelingssysteem LCS 5 klasse D - IP 2x - wit RAL 9010
031451

Oteo opbouwdoos - dubbel

Oteo opbouwdoos - dubbel - voor plaatsing langs het profiel - voor DLP plinten 80 x 20 mm en 120 x 20 mm
086057

Oteo verdeeldoos

Oteo verdeeldoos - geschikt voor volledig mechanisme - uitgerust met 4 klemmen voor kabels van 2,5 mm²
031408

Oteo houder enkel - h 20 mm

Oteo houder enkel - hoogte 20 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijst 32 x 20 mm - wit
086045

Oteo contactdoos TV/FM

Oteo contactdoos TV/FM - volledig mechanisme - uitgerust met automatische verbindingsklemmen voor aansluiitng van coax-kabel - IP 2x - wit RAL 9010
031409

Oteo houder enkel - h 20 mm

Oteo houder enkel - hoogte 20 mm - voor opbouwdoos op het profiel - voor DLP lijst 32 x 20 mm - wit
089901

Lamp voor bedieningsmech.

Lamp voor bedieningsmechanisme - controlelampje - 12 V - 0,4 W - geeft wit licht af - om de functue 'verlichte markering' of 'verklikker' te verkrijgen
031418

Oteo houder dubbel - h 20 mm

Oteo houder dubbel - hoogte 20 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijst 32 x 20 mm - wit
031456

Oteo houder enkel - h 16 mm

Oteo houder enkel - hoogte 16 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijsten 32 x16 mm en 40 x 16 mm - wit
031457

Opb.kader spec.DLP/Oteo

Opbouwkader DLP speciaal voor Oteo compact mechanismen - voor lijsten met afmetingen 20 x 12,5 mm en 32 x 12,5 mm - voor samenstelbare mechanisme
031450

Oteo opbouwdoos - enkel

Oteo opbouwdoos - enkel - voor plaatsing langs het profiel - voor DLP plinten 80 x 20 mm en 120 x 20 mm
031466

Oteo houder dubbel - h 16 mm

Oteo houder dubbel - hoogte 16 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijsten 32 x 16 mm en 40 x 16 mm - wit
086084

Oteo compact wisselschakelaar

Oteo compact wisselschakelaar - 10 A - 250 V - volledig mechanisme - IP 2x - wit RAL 9010 - geleverd met open klemmen
086068

Oteo dimmer 10 A - 250 V

Oteo dimmer eindschakelaar met draaiknop - 10 A - 250 V - volledig mechanisme - 60/300 W halogeen- en gloeilampen 230 V - 60/300 VA halogeen ZLS
031414

Oteo houder dubbel - h 12,5 mm

Oteo houder dubbel - hoogte 12,5 mm - voor opbouwdoos langs het profiel - voor DLP lijsten 20 x12,5 mm, 32 x 12,5 mm - wit
031405

Oteo houder enkel - h 12,5 mm

Oteo houder enkel - hoogte 12,5 mm - voor opbouwdoos op het profiel - voor DLP lijsten 20 x 12,5 mm, 32 x 12,5 mm - wit
031407

Oteo houder enkel - h 16 mm

Oteo houder enkel - hoogte 16 mm - voor opbouwdoos op het profiel - voor DLP lijsten 32 x 16 mm en 40 x 16 mm - wit