Mosaic

Mosaic

Het mosaic-programma

Mosaic is het schakelmateriaal van Legrand dat zeer gemakkelijk en snel te plaatsen is zowel in opbouw als in inbouw. De Mosaic-reeks in combinatie met de kabelgoten van Legrand leveren een perfecte synergie in opbouw dat dé oplossing is om jouw ideale bureauruimte te creëren.


Wat is het mosaic-programma

Het zijn oplossingen bestemd voor professionele ruimten en werkplaatsen.  

Dit programma heeft het volgende te bieden: 

  • een antwoord dat bijdraagt tot de prestaties van het gebouw 
  • een gewaarborgde compatibiliteit tussen alle componenten van het systeem 
  • en gemeenschappelijke stijl voor de volledige elektrische installatie.


Kom meer  te weten over:


De prestaties van het Mosaic-programma

Mosaic prestaties

Voorbeeld van een snelkoppeloplossingvoor VDI

De prestaties van het mosaic-programma

Een snelle plaatsing  
Bijna alle producten zijn uitgerust met steekklemmen die een veilige aansluiting garanderen. Voor VDI-aansluitingen bestaat het Mosaic-programma ook uit plaatsingssystemen met snelkoppelingen. 

Flexibele en aanpasbare installaties  
Of het nu gaat om verhoogde vloeren of verlaagde plafonds, het Mosaic-programma biedt voor elke configuratie verschillende oplossingen.

Een verzorgde ergonomie en vormgeving  
Het Mosaic-programma garandeert een volmaakte compatibiliteit tussen de componenten van het systeem en een gemeenschappelijke stijl voor de elektrische installatie.  

Een eenvoudig onderhoud  
De verschillende installatiehouders (kolom, kabelgoot, vloerdoos, ...) vergemakkelijken werkzaamheden en onderhoud: voorbereiding in de werkplaats voor plaatsing op het laatste ogenblik, met een vlotte bereikbaarheid van de kabels en de functies.

077032

Mosaic wisseldrukknop + verkl.

Mosaic wisseldrukknop 6 A met LED verklikker - 250 V - 1 module - witte toets - snelle aansluiting zonder gereedschap door steekklemmen
079338

Mosaic afdekpl. hor. 2x2x2 mod

Mosaic afdekplaat horizontaal 2x2x2 modules aluminium
079201

Mosaic wissel

Mosaic wisselschakelaar - 10 A - 250 V - 1 module - aluminium toets - snelle aansluiting zonder gereedschap door steekklemmen
079471

RJ45 cat 6A UTP 1 mod Alu

RJ45 Cat. 6a UTP 1 module Aluminium LCS² Mosaic aluminium kleur
077301

Mosaic ctdoos DLP 2P+A

Mosaic standaard contactdoos speciaal DLP - 2P + A - 10/16 A - 250 V - 2 modules - wit - zonder houder - met steekklemaansluiting
077552

Mosaic draaduitvoer diam. 8mm

Mosaic draaduitvoer diameter 8 mm - 1 module - wit
079280

Mosaic afsluitplaat

Mosaic afsluitplaat - 2 modules - aluminium afwerking
079284

Mosaic contactdoos Usb alu

Mosaic contactdoos Usb aluminium
077302

Mosaic ctdoos DLP 2x2P+A

Mosaic standaard contactdoos speciaal DLP - 2 x 2P + A - 10/16 A - 250 V - 4 modules - wit - zonder houder - met steekklemaansluiting
079302

Mosaic afdekpl. 2 mod. alu

Mosaic afdekplaat 2 modules aluminium
077550

Mosaic kabeluitvoer 20A

Mosaic kabeluitvoer - 20 A - 2 modules - wit - met kabelklem
077551

Mosaic kabeluitvoer 16A

Mosaic kabeluitvoer - 16 A - 2 modules - wit - met kabelklem - met 4 klemmen met steekklemverbinding aan de voor- en achterzijde
079344

Mosaic voorbek. ctdoos 2x2P+A

Mosaic contactdoos 2 x 2P+A voorbekabeld 4 modules hartafstand 71mm alu
079346

Mosaic voorbek. ctdoos 3x2P+A

Mosaic contactdoos 3 x 2P+A voorbekabeld 6 modules hartafstand 71mm alu
077541

Mosaic vervangmod. overspann.

Mosaic vervangmodule voor overspanningsbeveiliger ref. 775 40 - 16 A - 250 V - 50/60 Hz - 2 modules - wit - vervanging van de module na overspanning
079336

Mosaic afdekpl. 2x6 mod. alu

Mosaic afdekplaat 2x6 modules aluminium
079473

RJ45 cat 6A STP 1 mod alu

RJ45 Cat. 6A STP 1 module aluminium LCS² Mosaic aluminium kleur
079337

Mosaic afdekpl. 2x8 mod. alu

Mosaic afdekplaat 2x8 modules aluminium
077542

Mosaic filter

Mosaic filter - 6 A - 250 V - 50/60 Hz - 2 modules - wit - geleverd met zekering 5 x 20 - 6,3 A ref. 102 63
079301

Mosaic afdekpl.1 mod. alu

Mosaic afdekplaat 1 module aluminium