Batibox

Batibox

De efficiënte plaatsing in metselwerk en holle wand

Het Batibox-assortiment biedt een (installatie)oplossing voor elk type wand. Zo laat de Batibox metselwerk toe de manier te kiezen waarop meervoudige mechanismen worden ingebouwd, door combinatie van samenstelbare inbouwdozen, hetzij door monoblokdozen met 2, 3 en 4 horizontale of verticale mechanismen. In het Batibox assortiment voor holle wanden werd rekening gehouden met alle eisen omtrent de plaatsing ervan (klembeugels, brede kraag, bekabelingsvolume...). De multimedia inbouwdoos is dan weer een veelzijdige inbouwdoos voor de aansluiting van wandgemonteerde LCD- of plasmaschermen.

Het Batibox-assortiment heeft nu ook een eco-versie, de “Ecobatibox”, die speciaal bestemd is om ongecontroleerde luchtindringing tegen te gaan, die verband houdt met de elektriciteit in huis.


Metselwerk

metselwerk

Holle wanden

Holle wanden

Holle wanden (eco)

batibox eco

Batibox™ multimedia inbouwdoos

batibox multimedia
500/02

Toeb. bevest. apparatuur

Toebehoren bevestiging apparatuur schroef 30mm bevestiginghouder
528W

Etèris inbouwdoos 8 mod

Etèris inbouwdoos 8 modules
506E

INBOUWDOOS 2X3 MODULES

Inbouwdoos voor 2 x 3 modules - vierkantig - geel - 106 x 117 x 52 mm
510LN

Inbouwdoos 1 mod.

Inbouwdoos 1 module Living Light
506ESE

Uitbr. doos 506E

Uitbreidingskader doos 506E
506LSE

Uitbr. doos 506L

Uitbreidingekader doos 506L
506L

INBOUWDOOS 7 MODULES

Inbouwdoos voor 7 modules - rechthoekig - rood - 186 x 76 x 52 mm
503EC

DEKSEL VOOR 503E

Deksel voor inbouwdoos - referentienummer 503E - indien gebruikt als verbindingsdoos - overschilderbaar
503EV

SCHEIDING VOOR 503E DOOS

Scheiding voor inbouwdoos - referentienummer 503E/504E - in kunststof
502W

Etèris inbouwdoos 2 mod

Etèris inbouwdoos 2 modules
503E

INBOUWDOOS 3 MODULES

Inbouwdoos voor 3 modules - rechthoekig - geel - 106 x 71 x 52 mm
503ED

TOEBEHOREN DOOS MAGIC

Toebehoren voor Multibox doos - koppelaar horizontaal/verticaal voor 2 dozen 503E
503ESE

Uitbr. doos 503E

Uitbreidingsdoos 503E
500

INBOUWDOOS 2 MODULES

Inbouwdoos voor 2 modules - rond - rood - diameter 60 mm - diepte 44 mm
504EC

AFW. DEKSEL OVERSCHILDERBAAR

Afwerkingsdeksel voor inbouwdoos - referentienummer 504E - overschilderbaar
504ESE

Uitbr. doos 504E

Uitbreidingskader inbouwdoos 504E
503CG

TOEBEHOREN DOOS MAGIC

Beschermdeksel Magic voor inbouwdoos - referentienummer 503E - toebehoren te gebruiken bij metselwerk
504E

INBOUWDOOS 4 MODULES

Inbouwdoos voor 4 modules - vierkantig - geel - 130 x 71 x 52 mm
506EC

Afsluitplaat te verven

Afsluitplaat te verven voor doos 506E
502E

INBOUWDOOS 2 MODULES

Inbouwdoos - 2 modules