Universele ophangsystemen

Universele ophangsystemen

Voor alle situaties een geschikte oplossing

Universele ophangsystemen en bevestigingsmaterialen

Voor alle situaties een geschikte oplossing. Legrand heeft een uitgebreid assortiment ophangsystemen voor kabelgoten, kabelladders en draadgoten. Er is keuze uit diverse systemen: draadstangophangingen, wandconsoles, steunen en consoles en verschillende materiaalsoorten/ afwerkingen voor optimale prestaties in diverse projectomgevingen.



Draadstangophangingen

Draadstangophangingen zijn er in de volgende uitvoeringen:

  • Open ophangbeugel 600 N (sendzimir verzinkt, RAL 9010 en thermisch verzinkt) 
    (ook wel Open C-beugel) 
  • Inschuifbeugel 750 N (sendzimir verzinkt)
  • Ophangbeugel 1500 N (sendzimir verzinkt en RAL 9010)
  • Klauw 2500 N (sendzimir verzinkt en RAL 9010)
  • Ophangrail P41S/R41S (sendzimir en thermisch verzinkt)

Steunen en profielen

Steunen zijn er in de volgende uitvoeringen:

  • P21S licht (elektrolytisch verzinkt)
  • U50 middelzwaar (sendzimir)
  • U55 middelzwaar (thermisch verzinkt)
  • U60 zwaar (thermisch verzinkt)
  • I-80 extra zwaar (thermisch verzinkt)

Aan alle steunen kunnen aan beide zijden consoles worden bevestigd.​

Profielen zijn er in de volgende uitvoeringen:

  • R21S licht (sendzimir en thermisch verzinkt)
  • R21SP middelzwaar (sendzimir verzinkt)
  • U60 profiel zwaar (thermisch verzinkt)
  • I80 profiel extra zwaar (thermisch verzinkt)

Voor de profielen zij kopplaten verkrijgbaar (ook voor toepassing met "schuin plafond") en kunnen consoles bevestigd worden.

De uiteindes van de steunen en profielen kunnen beschermd worden met een gele kunststof eindkap.


Consoles

Consoles zijn toe te passen direct tegen de muur als wandconsole of te plaatsen op steunen en (strut)profielen.

Consoles zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

  • Wandinhangbeugel 500 N (sendzimir verzinkt)​
  • Console licht 800-1500 N (sendzimir en thermisch verzinkt, RVS316L)
  • Console middelzwaar 1500 N (sendzimir verzinkt)
  • Console zwaar 3000 N (thermisch verzinkt)
  • Console extra zwaar 6000 N (thermisch verzinkt)

Cb consoles (compact brackets)

​Licht tot middelzware belasting (400 – 2000N): 

  • zie Safe Working Load, max belasting afhankelijk van manier van monteren aan wand of strutprofiel

 Multifunctionele toepasbaar op:

  • Kabeldraagsystemen: P31 kabelgoot, Cablofil draadgoot en GLO-4 kabelladder;
  • Strutprofielen: Swiftrack 
  • Direct aan de wand/muur 

Materiaalsoorten: 

  • Sendzimir verzinkt
  • Thermisch verzinkt 
  • RVS 316 
  • Poedercoating RAL kleur (op aanvraag, korte doorlooptijden) 

Breedte: 

  • 50 >> 100 >> 150 >> 200 >> 300 >> 400 >> 500 >> 600 mm 

Getest op functiebehoud bij brand voor de P31 en Cablofil (inclusief certificaten) 

Minder breed programma, 1 type oplossing voor lichte tot middelzware constructies.

Vermindering van aantal types: CU, CG, Van Geel 750N wandconsole, strutconsole = CB console


Swiftrack

Profielen zijn er in de volgende uitvoeringen:

  • 41 x 21 mm en 41 x 41 mm
  • Lengte 3 of 6 meter (NIEUW)
  • Geperforeerd en ongeperforeerd
  • Enkel en dubbel
  • Sendzimir verzinkt, thermisch verzinkt, en RVS 316
  • Uitgebreid assortiment aan bevestingsonderdelen​

Bevestigingsmaterialen

Schroeven, sluitringen, slotbouten en andere bevestigingsmaterialen zijn verkrijgbaar in:

  • Maatvoering: M6/ M8/ M10 & M12
  • Finishing: Elektrolytisch verzinkt, Thermisch verzinkt & RVS316L ​
348330

Plafondbeugel U21 Thvz

Plafondbeugel U21 Thvz
350803

CB console 800N B50 thvz

CB wand-en steunconsole B50 thvz - max 800N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
348094

Steun U50 L400 Sdz

Steun U50 L400 Sdz
348368

Steun U55 L800 Thvz

Steun U55 L800 Thvz
350800

CB console 800N B50 sdz

CB wand-en steunconsole B50 sdz - max 800N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350873

CB console 1600N B600 thvz

CB wand-en steunconsole B600 thvz - max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350863

CB console 2000N B500 thvz

CB wand-en steunconsole B500 thvz - max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
348096

Steun U50 L600 Sdz

Steun U50 L600 Sdz
348095

Steun U50 L500 Sdz

Steun U50 L500 Sdz
348097

Steun U50 L700 Sdz

Steun U50 L700 Sdz
348389

Steun U60 L900 Thvz

Steun U60 L900 Thvz
348366

Steun U55 L600 Thvz

Steun U55 L600 Thvz
348340

Profiel R21S L1000 Thvz

Profiel R21S L1000 Thvz
348367

Steun U55 L700 Thvz

Steun U55 L700 Thvz
348391

Steun U60 L1100 Thvz

Steun U60 L1100 Thvz
348341

Profiel R41x21x1,5 perf. L2000 Thvz

Profiel R41x21x1,5 perf. L2000 Thvz
348390

Steun U60 L1000 Thvz

Steun U60 L1000 Thvz
350864

CB console 2000N B500 Rvs316L

CB wand-en steunconsole B500 Rvs316L - max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350860

CB console 2000N B500 sdz

CB wand-en steunconsole B500 sdz - max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder
350870

CB console 1600N B600 sdz

CB wand-en steunconsole B600 sdz - max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder