Kabelladders

Kabelladders

Kabelladder GLO-4 en Swifts, buisladder GLO-5, scheepsladder SLB

Kabelladders van Legrand zijn een ideale oplossing voor zwaardere kabelconcentraties. Legrand heeft een ruim assortiment, met voor elke behoefte een bijpassende variant. Kies één van de drie ladderbanen of klik op de afbeeldingen voor meer informatie:


 

Swifts wide span kabbelladder

Het antwoord op zware industriële installaties voor binnenomgevingen

Swifts kabelladder is getest en uitgevoerd in installaties wereldwijd, voor lichtere installaties zoals in commerciële gebouwen tot zware industriële omgevingen zoals olieraffinaderijen. Het nieuwe wide span programma van Swifts in sendzimir verzinkte uitvoering maakt het aanbod compleet voor toepassing in binnenomgevingen.

Ontdek de Wide span kabbelladder H125 en H150 in onze online catalogus.
 
 
 


 

Kabelladder GLO-4 systeem voor lichte tot middelzware toepassing

De kabelladder GLO-4 wordt veel toegepast binnen de tertiaire sector. Het systeem heeft een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering. In combinatie met een breed assortiment hulpstukken is dit systeem dus uitermate snel en flexibel installeerbaar. Het GLO-4 programma is verkrijgbaar in Sendzimir en Thermisch verzinkte uitvoering.​

Programma:

  • Sendzimir en thermisch verzinkt
  • H60 en H100
  • Sportafstand 100, 200 en 300 mm
  • Lengte 3000 en 6000 mm
  • Breedte 200, 300, 400, 500 en 600 mm

Kenmerken

  • Te koppelen met schroefloze klikkoppeling
  • Compleet programma hulpstukken en toebehoren
  • Hulpstukken monteerbaar zonder koppelplaat (inschuifbaar)
  • Sporten van hulpstukken zijn allen met de opening naar boven gemonteerd met een vaste sportafstand van + 200 mm
  • Keuze uit diverse ophangsystemen
  • Getest en goedgekeurd programma voor tal van toepassingen
  • Op aanvraag leverbaar:
- Afwijkende sportafstanden voor kabelladder
- Gelakte uitvoering, polyester epoxy poedercoating
- Standaardkleuren zijn ivoorwit (RAL1013) en helderwit (RAL9010)

Normen

  • Voldoet aan norm IEC 61537
    (VDE E 0639) 
  • Sendzimir verzinkt volgens NEN EN 10326/10327 
  • Thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461 (+/-50mu)​

 

Swifts industriële kabelladder

Veelomvattend systeem voor heavy en extra heavy duty industriële applicaties.

De industriële kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en platforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen gedragen worden en overspanningen, tot acht meter, kunnen gerealiseerd worden. De Legrand industriële kabelladder voldoet hiermee aan de trend om installatietijd te verkorten en te besparen op materiaal. Dit nieuwe systeem is leverbaar in drie types, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.​

Programma:

  • Thermisch verzinkt & RVS 316 
  • H100 (Topaz medium duty)
    H125 (Sapphire heavy duty)
    H150 (Emerald extra heavy duty) 
  • Breedte 150 – 1000 mm 
  • Lengte 3000 en 6000 mm

Kenmerken

  • Een samenhangend systeem voor drie applicaties, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.
  • Compleet systeem met hulpstukken, toebehoren en ophangsystemen.
  • Omgezette boorden voor ladders en hulpstukken biedt extra sterkte en voorkomt scherpe randen.
  • Voor alle situaties is er een geschikte oplossing: thermisch verzinkt, deep galvanized en RVS 316 L.
  • RVS 316 L: alle onderdelen zijn standaard gebeitst en gepassiveerd om zo de best mogelijke bescherming te bieden tegen corrosie. Daarnaast biedt het een perfecte optische kwaliteit.
  • Beschikbaar in 3 en 6 meter lengte.
  • Sportafstand: 300 mm hart op hart
  • Meerdere radii: 300 mm als standaard, grotere op aanvraag.
  • Meerdere graden: 30, 45, 60 en 90 graden.
  • Tijdsbesparende geïntegreerde koppeling op alle hulpstukken.
  • Doorlopend perforatiepatroon, het is mogelijk om de ladder overal af te korten en u hoeft niet te boren.​

Normen

  • Belastinggrafieken zijn bepaald volgens IEC 61537 (type 1). 
  • Thermisch verzinkt is in overeenstemming met NEN EN 1461, minimale gemiddelde dikte van het zink is 55 μm. 
  • Of op aanvraag deep galvinized (D) 80 μm​



NIEUW
  • Alle uitvoeringen ook in 6 meter verkrijgbaar
  • Meer breedtematen 150 / 400 / 500 / 800 / 1000 mm
  • Bochtstuk ook in 30 en 60 graden

 

Van Geel scheepsladder SLB

Voor scheepsinstallaties petrochemie, industrie en verticale toepassingen

​De SLB scheepsladderbaan is speciaal ontwikkeld voor het geleiden van kabels en buisleidingen in chemische en petrochemische fabrieken, in industriële gebouwen, schepen en platformen. De combinatie van de geringe hoogte en draagkracht maken de ladderbaan speciaal geschikt voor kleine ruimtes, als secundair tracé en daar waar verticale kabelmontage gewenst is.​

Programma:

  • Thermisch verzinkt, Gemenied & RVS 316 
  • H30
  • Breedte 75, 100, 150, 200, 300, 400 en 500 mm
  • Lengte 3000 mm
Klik om te vergroten​​

Kenmerken

  • Te koppelen met schroefkoppeling
  • De vlakke sporten zijn gecentreerd verbonden met de boom. De bevestiging van kabels aan beide zijden van de ladder is hiermee mogelijk
  • Compleet programma hulpstukken en toebehoren
  • Keuze uit diverse Van Geel ophangsystemen
  • Getest en goedgekeurd programma voor tal van toepassingen
  • Alle gelaste producten in RVS zijn standaard gebeitst en gepassiveerd
  • Op aanvraag leverbaar:
    - Afwijkende lengte
    - Hulpstukken met afwijkende radius​


Normen

  • Voldoet aan norm
    IEC 61537 (VDE E 0639)
  • Thermisch verzinkt volgens
    NEN EN 1461 (+/- 50 mu)
  • RVS316 (L)​
8312214

GLO-4 binnenbocht ls B400 H100 sdz

Van GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 100 mm licht - hulpstuk - binnenbocht - binnenradius 445 mm - breedte 400 mm
8362416

GLO-4 binnenbocht ms B600 H60 thvz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - thermisch verzinkt - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - binnenbocht - binnenradius 445 mm - breedte 600 mm
4517-0300

SLB t-stuk B300 316L

*SLB T-stuk Rvs316L B300
8312424

GLO-4 buitenbocht ms B400 H60 sdz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - buitenbocht - buitenradius B + 575 mm - breedte 400 mm
8361436

GLO-4 KL ms-300 L3 B600 H60 thvz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - thermisch verzinkt - hoogte 60 mm middelzwaar - sportafstand 300 mm - lengte 3000 mm - breedte 600 mm
4517-0150

SLB t-stuk B150 316L

*SLB T-stuk Rvs316L B150
4517-0400

SLB t-stuk B400 316L

*SLB pièce En T 400mm Inox316
4505-0300

SLB bochtstuk 90gr B300 316L

Van Geel SLB - scheepsladder - RVS 316 - hoogte 30 mm - hulpstuk - bochtstuk - binnenradius 150 mm - buitenradius 455 mm - breedte 300 mm
8362422

GLO-4 buitenbocht ms B200 H60 thvz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - thermisch verzinkt - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - buitenbocht - binnenradius B + 575 mm - breedte 200 mm
8313280

GLO-4 klikkoppelstuk H100 sdz

Van GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 100 mm licht - toebehoren - klikkoppelstuk - schroefloos
4505-0200

SLB bochtstuk 90gr B200 316L

Van Geel SLB - scheepsladder - RVS 316 - hoogte 30 mm - hulpstuk - bochtstuk - binnenradius 100 mm - buitenradius 305 mm - breedte 200 mm
8362424

GLO-4 buitenbocht ms B400 H60 thvz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - thermisch verzinkt - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - buitenbocht - binnenradius B + 575 mm - breedte 400 mm
8311535

GLO-4 KL ms-300 L3 B500 H100 sdz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 100 mm middelzwaar - sportafstand 300 mm - lengte 3000 mm - breedte 500 mm
4517-0200

SLB t-stuk B200 316L

*SLB T-stuk Rvs316L B200
8362423

GLO-4 buitenbocht ms B300 H60 thvz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - thermisch verzinkt - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - buitenbocht - binnenradius B + 575 mm - breedte 300 mm
8311536

GLO-4 KL ms-300 L3 B600 H100 sdz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 100 mm middelzwaar - sportafstand 300 mm - lengte 3000 mm - breedte 600 mm
8312423

GLO-4 buitenbocht ms B300 H60 sdz

Van Geel GLO-4 - kabelladder - sendzimir - hoogte 60 mm middelzwaar - hulpstuk - buitenbocht - buitenradius B + 575 mm - breedte 300 mm
4517-0100

SLB t-stuk B100 316L

*SLB T-stuk Rvs316L B100
4505-0400

SLB bochtstuk 90gr B400 316L

*SLB Coude horizontal 90°400 Inox316
4505-0500

SLB bochtstuk 90gr B500 316L

*SLB Coude horizontal 90°500 Inox316