Kabelgoten

Kabelgoten

Kabelgoot oplossingen

Een kabelgoot oplossing van Legrand biedt een perfecte oplossing voor het wegwerken en beschermen van allerlei soorten bedradingen en kabels. Kabelgoten zorgen er niet alleen voor dat de werkomgeving een prettige uitstraling heeft zonder een wirwar aan kabels, maar kabelgoten bieden ook een bescherming voor kabels, eventueel zelfs in een vochtige omgeving. ​


Van Geel P31 kabelgoot CPC (30 x 60 mm)

De perfecte oplossing voor installaties in logistieke en productiecentra.

Kabelgoot P31 CPC is universeel toepasbaar met hoogte 60 mm P31 

  • Alle standaard hulpstukken en toebehoren 
  • Ondersteuningsmateriaal 

Op aanvraag zijn andere maatwerkoplossingen verkrijgbaar 

  • In themisch verzinkt of gelakt 
  • Afwijkende lengtes Afwijkende breedte 

UL gecertificeerd  In sendzimir verzinkt  ​Programma kabelgoot P31 CPC is uitwisselbaar - toepasbaar met P31 Smart  Ook verkrijgbaar in 30, 45 en 90gr

P31 CPC

Kenmerken van geel P31 CPC kabelgoot:

Eenvoudig om kabels door te voeren via zijkant van de kabelgoot. Met de doorvoertule kunnen de kabels beschermd worden.

Complexe situaties worden eenvoudiger om te installeren met de unieke hulpstukken:

  • Afwijkende bochten: 10°, 30°en 45°
  • Afwijkend stijg-vervalstuk: 45°
  • Powermodule: verhoogde deksel, ideaal om besturingskasten te plaatsen in kabelgoot. Niet meer wijzigen van hoogte kabelgoot (kostenbesparend)
  • Lage multicoupler: aangepaste hoogte voor installatie van deksel
  • Multicoupler is multifunctioneel om diverse hulpstukken te maken: aftakstuk, bochtstuk, verloopstuk, ...
P31 CPC

Multi coupler P31

Een multifunctioneel hulpstuk

Het grote aantal toepassingsmogelijkheden van de multi-coupler vereenvoudigt het installatieproces voor de installateur.  Toepassingen van de multi-koppeling EDU: 

  • Koppelplaat van oude GKO-5 naar nieuwe P31 kabelgoten 
  • Omgekeerd monteren van hulpstuk op goot 
  • Verloopplaat 
  • Scharnierende koppelplaat verticaal 
  • Eindschot (t/m breedte 200) 
  • Universele bocht 
  • Aftakstuk
  • Instelbare koppelplaat horizontaal 
  • Universele constructiebeugel 
  • Koppeling van kabelgoot P31 op kabelladder GLO-4

Van Geel P31 SMART kabelgoot

Segmenten: 

  • Tertiair (P31 sendzimir en thermisch verzinkt) 
  • Industrie (P31 RVS304 en RVS316)

Normen:

  • IEC 61537 (VDE E 0639)
  • Sendzimir verzinkt NEN EN 10346
  • Thermisch verzinkt NEN EN 1461
  • (+/- 50mu)

Productvoordelen:

  • Meer installatiegemak en tijdwinst
  • Meer mogelijkheden
  • Meer hulpmiddelen en ondersteuning
  • Minder onderdelen

Kenmerken P31 smart kabelgoot:

  • Volledig schroefloos te monteren
  • Compleet pakket aan hulpstukken
  • Alle kabelgoten met verstevigde bodem
  • Geperforeerd, blind én gewafeld
  • Moderne vormgeving met eenduidig perforatiepatroon
  • Ruim assortiment ophangsystemen
  • Totaal systeem oplossing met Plexo dozen
  • Multicoupler: multifunctioneel hulpstuk (bocht, aftakking en verloopplaat)

Plexo adapter kit voor kabelgoot

De 80 x 80 of de 105 x 105 adapters en verdeeldozen zijn los verkrijgbaar, maar nu ook eenvoudig als één kit! 

Art.nr. CM350547 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 80x80  Art.nr. CM350548 = Kunststof Plexo adapter + verdeeldoos 105x105

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Kabels passen door membraan
  • Lasdozen zijn IP55 ​

Van Geel P31 OFT kabelgoot

De Van Geel P31 OFT (optical fibre tray) biedt extra bescherming voor glasvezelkabels. ​Doel van de P31 OFT is om met een uitgebreid assortiment aan hulpstukken en toebehoren een hoog niveau kabelbescherming te bieden voor zowel glasvezelkabels als koperen kabels. 

Segmenten:

  • Banken
  • Telecombedrijven
  • Datacenters

Voldoet aan norm IEC EN 61 537

P31 OFT Kabelgoot

  • Veiligheid/bescherming voor glasvezelkabels 
  • Installatiegemak: snel, eenvoudig en veilig
  • Duurzame oplossing 
  • Uitgebreid assortiment aan hulpstukken en accessoires 
  • Voor de meest complexe situaties 
  • Deksel voor versterkte mechanische bescherming 
  • 2 lengtes: 800 en 3000 mm 
  • 2 standaard uitvoeringen: sendzimir, RAL 1018 geel 
  • Ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren, ideaal om kabeltracé's met verschillende functies visueel te kunnen onderscheiden ​

ISPL kabelgoot

Kunststof ISPL kabelgoot. De optimale oplossing voor projecten in vochtige en corrosieve omgevingen. 

Segmenten: 

  • Vochtige/corrosieve omgevingen 
  • Zwembaden 
  • Industriële omgevingen 
  • Commerciële sector 
  • Binnen of buiten

Voldoet aan norm EN 61 537​

Kenmerken Van Geel ISPL kabelgoot:

  • Universele klikkoppeling 
  • Hulpstukken inclusief deksel 
  • Multifunctionele console 
  • Uitgebreid totaalprogramma voor ondersteuning kabelgoot 
  • Optimale kabelcapaciteit 
  • 20% meer mechanische kracht 
  • Eenvoudig te installeren door klikbare koppelingen, deksels en ondersteuning
SSAR300PG

SSL stijg-vervalstuk B300 H18 sdz

SSL sendzimir - hulpstuk - stijg-/vervalstuk instelbaar - breedte 300 mm
637911

PVC kabelgoot 100X300mm

Kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - geperforeerd - L3000 B300 H100 - koppelen met 2 stuks ref.nr.637990. - kleur grijs RAL7038
637857

Vervalstuk PVC 400X75

Vervalstuk 90gr met deksel - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B400 H75 - met geïntegreerde koppeling - kleur grijs RAL7038
SSAR300G

SSL stijg-vervalstuk B300 H18 thvz

SSL thermisch verzinkt - hulpstuk - stijg-/vervalstuk instelbaar - breedte 300 mm
637915

Stijgstuk PVC 300X100

Stijgstuk 90gr met deksel - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B300 H100 - met geïntegreerde koppeling - kleur grijs RAL7038
637758

Eindschot PVC 400X50

Eindschot - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B400 H50 - kleur grijs RAL7038
SSL50G

SSL kabelbaan L3000 B50 H12 thvz

SSL thermisch verzinkt - kabelbaan - breedte 50 mm
SSL50S

SSL kabelbaan L3 B50 H12 rvs316

*Chemin de câbles SSL IN316L 3M 50
637860

T aftakstuk PVC H 50/75

T-aftakstuk kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - H50/H75 - kleur grijs RAL7038
FPG

SSL bodemplaat kabelbaan sdz

SSL sendzimir - Toebehoren - Bodemplaat
637757

Vervalstuk PVC 400X50

Vervalstuk 90gr met deksel - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B400 H50 - met geïntegreerde koppeling - kleur grijs RAL7038
FS

SSL bodemplaat rvs316

*Eclisse de fond SSL IN316L
SSL502MS

SSL kabelbaan L2 B50 H12 rvs316

SSL kabelbaan L2 B50 H12 rvs316
637855

Stijgstuk PVC 400X75

Stijgstuk 90gr met deksel - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B400 H75 - met geïntegreerde koppeling - kleur grijs RAL7038
SSL75PG

SSL kabelbaan L3000 B75 H12 sdz

SSL sendzimir - kabelbaan - breedte 75 mm
637858

Eindschot PVC 400X75

Eindschot kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B400 H75 - kleur grijs RAL7038
SSL50PG

SSL kabelbaan L3000 B50 H12 sdz

SSL sendzimir - kabelbaan - breedte 50 mm
SSAR225PG

SSL stijg-vervalstuk B225 H12 sdz

SSL sendzimir - hulpstuk - stijg-/vervalstuk instelbaar - breedte 225 mm
637838

Eindschot PVC 200X75

Eindschot kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B200 H75 - kleur grijs RAL7038
637913

Bocht 90° PVC 300X100

Bochtstuk 90gr met deksel - kabelgoot ISPL kunststof (PVC) - B300 H100 - met geïntegreerde koppeling - kleur grijs RAL7038