Functiebehoud bij brand

Functiebehoud bij brand

Functiebehoud bij brand: een optimale brandveilige infrastructuur

Functiebehoud bij brand is een essentieel onderdeel in het ontwerp van gebouwen. Veiligheidsinstallaties moeten tijdens brand, voor een bepaalde tijd, ongestoord blijven functioneren. Daarom is het belangrijk dat zowel kabels als kabeldraagsystemen (kabelgoot, draadgoot en kabelladder) de installaties hierin ondersteunen. 


Wat is functiebehoud bij brand?

​Tijdens een brand is het belangrijk dat de bekabeling ten behoeve van veiligheidssystemen, zoals ontruiminginstallaties, noodverlichting en brandmeldinstallaties, voor langere tijd betrouwbaar blijft functioneren. Functiebehoudsystemen zijn feitelijk voorzieningen, die leiden tot het in stand houden van de elektrotechnische installatie bij brand voor 30 of 90 minuten.

Binnen het thema brandveiligheid bestaat er nog vaak spraakverwarring. Er zijn diverse begrippen die veel van elkaar weg hebben, namelijk:

  • Brandwerendheid
  • Isolatiebehoud
  • Functiebehoud  

Wat is brandwerendheid?

Brandwerendheid heeft betrekking op de weerstand van het gebouw tegen brand (d.w.z. de bestendigheid van de bouwdelen, zoals vloeren, muren, daken en overige constructiematerialen), vlamdoorslag, thermische isolatie en stabiliteit. Dit wordt aangeduid door de letter F (bijv. F60 geeft aan dat de bouwdelen 60 minuten weerstand moeten geven tegen het doorlaten van brand). Dit wordt getest volgens DIN 4102.

Wat is isolatiebehoud?

Isolatiebehoud heeft betrekking op de weerstand van de isolatie van de kabel tegen brand, deze heeft doorgaans een test ondergaan volgens DIN VDE 0472 Teil 814. Het resultaat hiervoor wordt doorgaans aangeduid met de letters FE (FE180 geeft bijvoorbeeld aan dat de kern van de kabel minimaal 180 minuten beschermd is tegen vlaminwerking van de brand).

Wat is functiebehoud

Functiebehoud bij brand heeft betrekking op de bestendigheid van de elektrotechnische installatie tegen brand. Essentiële onderdelen in de installatie, die signalen doorgeven aan de noodverlichting, ontruimingsinstallaties, brandmeldsystemen en andere veiligheidsinstallaties, moeten in geval van brand gedurende een bepaalde tijd dit signaal door blijven geven zodat mensen in het gebouw op een veilige manier het pand kunnen verlaten. 

Het kabeldraagsysteem inclusief bevestigingsmateriaal en de bijbehorende kabels vormen samen een systeem. Het geheel krijgt na het doorstaan van de brandtest een classificatie. Voor functiebehoud verwijzen we naar het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

functiebehoud

Onze systemen zijn beproefd door gerenommeerde testinstituten in West Europa. En zijn dan ook geschikt voor gebruik bij installaties, die moeten voldoen aan de classificaties E30 en E90. Dit houdt ook in dat de installatie geschikt moet zijn voor respectievelijk 30 of 90 minuten functiebehoud.


Ez-path brandwerende kabeldoorvoor

De voortdurende ontwikkeling van elektrische installaties en datacommunicatie, vereist brandwerende oplossingen die gemakkelijk kunnen worden aangepast. Legrand introduceert EZ-Path, de brandwerende oplossing die zowel aan de bruikbaarheidseisen van een gebouw voldoet, als aan de wettelijke eisen en normen.​

CM250250

EZP 544W 2 PLATEN VR 1 tot 5 EZPATH

Cablofil EZP 544W - 2 montageplaten voor 1 tot 5 EZD 44 - hoogte 196 mm - lengte 610 mm
CM250130

EZP 333W 2 MONTAGEPLAT.VR 3 EZ PATH

Cablofil EZP 333W - 2 montageplaten voor 3 EZD 33 - lengte 291 mm
CM556120

CSN 200/GS CSN CONSOLE

Cablofil CSN - fas muur console - sendzimir - hoogte 30 mm tot 54 mm - lengte 278 mm - DaN 85 - breedte 200 mm
CM000081

CF54/150EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

Cablofil CF 54 - draadgoot - elektrolytische verzinking - lengte 3000 mm - hoogte 54 mm - breedte 150 mm
CM000061

CF54/50EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

Cablofil CF 54 - draadgoot - elektrolytische verzinking - lengte 3000 mm - hoogte 54 mm - breedte 50 mm
CM595113

P41S 800/GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL

Cablofil P 41 S - hangprofiel 41 x 41 enkel - thermisch verzinkt - lengte 800 mm
CM250240

EZP 133CW -2 ROND PLATEN VR EZ PATH

Cablofil EZP 133 CW - 2 cilindrische platen voor 1 EZD 33 - diam. 102 mm
CM595153

P41S 300/GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL

Cablofil P 41 S - hangprofiel 41 x 41 enkel - thermisch verzinkt - lengte 300 mm
CM250260

EZP 144F 1 VERT MONT VR EZ PATH

Cablofil EZP 144F - 1 verticale adapter voor EZD 44 - hoogte 197 mm - lengte 178 mm
CM556330

CSNC 300/GS CSNC C BEUGEL FAS

Cablofil CSNC - fas C-beugel - sendzimir - hoogte 30 mm tot 54 mm - lengte1 288 mm - lengte2 378 mm - DaN 70 - breedte 300 mm
8313000

GLO-4 glijmoer M5 elvz

Van Geel - kabelgoot - bevestigingsmateriaal - elektrolytisch verzinkt - glijmoer M5
8313020

Zeskantbout M8x25 elvz

Van Geel - kabelgoot - bevestigingsmateriaal - elektrolytisch verzinkt - zeskantbout M8 x 25
CM595163

P41S400GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL

Cablofil P 41 S - hangprofiel 41 x 41 enkel - thermisch verzinkt - lengte 400 mm
CM556320

CSNC 200/GS CSNC C BEUGEL FAS

Cablofil CSNC - fas C-beugel - sendzimir - hoogte 30 mm tot 54 mm - lengte1 170 mm - lengte2 278 mm - DaN 80 - breedte 200 mm
CM595103

P41S 500/GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL

Cablofil P 41 S - hangprofiel 41 x 41 enkel - thermisch verzinkt - lengte 500 mm
CM595173

P41S 600/GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL

*P41S 600/GC HANGPROFIEL 41X41 ENKEL
CM250120

EZP 233W 2 MONTAGEPLAT.VR 2 EZ PATH

Cablofil EZP 233W - 2 montageplaten voor 2 EZD 33 - lengte 185 mm
CM250140

EZP 433W 2 MONTAGEPLAT.VR 4 EZ PATH

Cablofil EZP 433W - 2 montageplaten voor 4 EZD 33 - lengte 406 mm
CM250230

EZP 144W 2 MONTAGEPLAT.VR EZ PATH

Cablofil EZP 144W - 2 montageplaten voor 1 EZD 44 - hoogte 196 mm - lengte 178 mm
CM000101

CF54/300EZ DRAADGOOT CABLOFIL 3M

Cablofil CF 54 - draadgoot - elektrolytische verzinking - lengte 3000 mm - hoogte 54 mm - breedte 300 mm